Menu Hľadať

Horizontálna vodiaca lišta ku kartám Zatlačením 76.2 mm Polyamid 6.6

Zacvakávacia horizontálna vodiaca lišta s plochými pružinovými držiakmi pozdĺž koľajnice, ktoré pomáhajú zaistiť PCB na mieste. Vyrobené z materiálu triedy UL94 V-0
Nový kód produktu:

10110836

Starý kód produktu:

MPCG-300

5020 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 4499 0,5874 €
4500 + 0,4735 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

293,70 €

500 x 0,5874 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Prírodná
Spôsob montáže Zatlačením
Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi 50.8 mm
Celková dĺžka 76.2 mm
Celková šírka 7.5 mm
Hrúbka steny 0.5 - 2.0 mm
Plný materiál Polyamid 66
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás