Menu Hľadať

Hliníkové hriadele

Vo výrobe

Tieto hliníkové hriadele sú všestranné, nemagnetické a sú ľahkou alternatívou pre rôzne sektory, ktoré vyžadujú pevné a odolné komponenty. Majú výborný pomer pevnosti a hmotnosti, sú odolné voči korózii a tepelne vodivé. Odolnosť proti korózii ponúka dlhšiu životnosť hriadeľov a eliminuje potrebu pravidelnej údržby alebo výmeny.

Odolávajú obrovskému zaťaženiu a fungujú bez deformácie alebo zlyhania v náročných podmienkach. Nie sú určené na použitie s guľovými lineárnymi ložiskami, ale skôr so samomaznými keramickými puzdrami.

Odolávajú teplotám od -130 C do +200 C. Vzhľadom na tieto vlastnosti sa často používajú v aplikáciách, ako sú ropné a plynové zariadenia, zdravotnícke prístroje, stavebníctvo a automobilový priemysel.

  • Majú výborný pomer pevnosti a hmotnosti, sú odolné voči korózii a tepelne vodivé.
  • Odolnosť proti korózii poskytuje dlhšiu životnosť hriadeľov a eliminuje potrebu pravidelnej údržby alebo výmeny.
  • Odoláva teplotám od -130 C do +200 C.
Materiál: Hliník Skupina SR: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
342 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d1 tol. h6 l1 Kúpiť
352,6367 € - 390,7347 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0
1100.0
429,0627 € - 475,4202 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0
1350.0
  • z/zo 18
Hriadeľ 40.0 1100.0 +0,-9 Hliník

20336370

Cenové rozpätie
390,7347 € - 352,6367 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 40.0 1350.0 +0,-9 Hliník

20336424

Cenové rozpätie
475,4202 € - 429,0627 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000