Menu Hľadať

Hliníkové hriadele

Vo výrobe

Tieto hliníkové hriadele sú všestranné, nemagnetické a sú ľahkou alternatívou pre rôzne sektory, ktoré vyžadujú pevné a odolné komponenty. Majú výborný pomer pevnosti a hmotnosti, sú odolné voči korózii a tepelne vodivé. Odolnosť proti korózii ponúka dlhšiu životnosť hriadeľov a eliminuje potrebu pravidelnej údržby alebo výmeny.

Odolávajú obrovskému zaťaženiu a fungujú bez deformácie alebo zlyhania v náročných podmienkach. Nie sú určené na použitie s guľovými lineárnymi ložiskami, ale skôr so samomaznými keramickými puzdrami.

Odolávajú teplotám od -130 C do +200 C. Vzhľadom na tieto vlastnosti sa často používajú v aplikáciách, ako sú ropné a plynové zariadenia, zdravotnícke prístroje, stavebníctvo a automobilový priemysel.

  • Majú výborný pomer pevnosti a hmotnosti, sú odolné voči korózii a tepelne vodivé.
  • Odolnosť proti korózii poskytuje dlhšiu životnosť hriadeľov a eliminuje potrebu pravidelnej údržby alebo výmeny.
  • Odoláva teplotám od -130 C do +200 C.
Materiál: Hliník Skupina SR: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
342 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d1 tol. h6 l1 Kúpiť
168,9633 € - 187,2177 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0
1650.0
19,7809 € - 21,9137 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0
200.0
64,9883 € - 72,0036 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0
800.0
98,2247 € - 108,8366 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0
1100.0
19,6868 € - 21,8091 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0
150.0
66,3788 € - 73,5509 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0
650.0
84,9887 € - 94,1682 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0
850.0
105,2714 € - 116,6464 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0
1550.0
44,8729 € - 49,724 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0
500.0
114,0327 € - 126,3591 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0
1050.0
118,6224 € - 131,4403 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0
1100.0
105,4491 € - 116,8451 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0
1200.0
38,8821 € - 43,0851 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0
400.0
36,467 € - 40,4086 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0
300.0
23,8792 € - 26,4616 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0
200.0
123,5154 € - 136,856 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0
1450.0
137,9642 € - 152,8626 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0
1650.0
Požiadajte o dodací termin tu
50.0
1700.0
Požiadajte o dodací termin tu
50.0
2000.0
14,4697 € - 16,038 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0
100.0
  • z/zo 18
Hriadeľ 20.0 1650.0 +0,-9 Hliník

20335342

Cenové rozpätie
187,2177 € - 168,9633 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 16.0 200.0 +0,-9 Hliník

20334680

Cenové rozpätie
21,9137 € - 19,7809 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 16.0 800.0 +0,-9 Hliník

20334802

Cenové rozpätie
72,0036 € - 64,9883 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 16.0 1100.0 +0,-9 Hliník

20334857

Cenové rozpätie
108,8366 € - 98,2247 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 20.0 150.0 +0,-9 Hliník

20335052

Cenové rozpätie
21,8091 € - 19,6868 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 20.0 650.0 +0,-9 Hliník

20335151

Cenové rozpätie
73,5509 € - 66,3788 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 20.0 850.0 +0,-9 Hliník

20335199

Cenové rozpätie
94,1682 € - 84,9887 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 12.0 1550.0 +0,-9 Hliník

20334567

Cenové rozpätie
116,6464 € - 105,2714 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 16.0 500.0 +0,-9 Hliník

20334741

Cenové rozpätie
49,724 € - 44,8729 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 20.0 1050.0 +0,-9 Hliník

20335229

Cenové rozpätie
126,3591 € - 114,0327 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1050.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 20.0 1100.0 +0,-9 Hliník

20335236

Cenové rozpätie
131,4403 € - 118,6224 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 16.0 1200.0 +0,-9 Hliník

20334871

Cenové rozpätie
116,8451 € - 105,4491 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 16.0 400.0 +0,-9 Hliník

20334727

Cenové rozpätie
43,0851 € - 38,8821 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 20.0 300.0 +0,-9 Hliník

20335083

Cenové rozpätie
40,4086 € - 36,467 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 20.0 200.0 +0,-9 Hliník

20335069

Cenové rozpätie
26,4616 € - 23,8792 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 16.0 1450.0 +0,-9 Hliník

20334925

Cenové rozpätie
136,856 € - 123,5154 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 16.0 1650.0 +0,-9 Hliník

20334963

Cenové rozpätie
152,8626 € - 137,9642 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 50.0 1700.0 +0,-9 Hliník

20336875


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 50.0 2000.0 +0,-9 Hliník

20336936


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 20.0 100.0 +0,-9 Hliník

20335045

Cenové rozpätie
16,038 € - 14,4697 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000