Plastové hadicové spony majú patentovanú vzájomne sa blokujúcu konštrukciu. Poskytuje bezpečné a lepšie utesnenie hadíc a hadičiek, armatúr a iných komponentov, aby sa zabránilo únikom. Táto schopnosť pomáha zaručiť stabilné pripojenie. Je vybavený zámkom na zatlačenie. odolné voči niektorým chemikáliámNavrhnuté tak, aby poskytovali bezpečné a vynikajúce tesnenie hadíc a hadičiek k tvarovkám.Sú vybavené západkou, ktorá umožňuje jednoduchú inštaláciu a demontáž.Vhodné pre automobilový priemysel, na priemyselné a inštalatérske práce. Materiál: Polyamid 6.6, PA Farba: Čierna, Prírodná, Biela, Šedá Norma pre horľavosť materiálu: UL94 V-2, Skupina SR: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d2 | Farba | d1 | Spôsob montáže | W | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3626 € - 0,5888 € | 7000 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
Šedá
|
1.063 in
27.0 mm
|
Rýchla montáž
|
0.295 in
7.5 mm
|
1
|
||
| 0,2232 € - 0,4067 € | 12000 Na sklade |
0.362 in
9.2 mm
|
Čierna
|
0.315 in
8.0 mm
|
So zaistením
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 0,2318 € - 0,4253 € | 17900 Na sklade |
0.413 in
10.5 mm
|
Čierna
|
0.362 in
9.2 mm
|
So zaistením
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 0,566 € - 1,2474 € | 1900 Na sklade |
1.516 in
38.5 mm
|
Šedá
|
1.378 in
35.0 mm
|
Rýchla montáž
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,1965 € - 0,2426 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.874 in
22.2 mm
|
Čierna
|
0.748 in
19.0 mm
|
So zaistením
|
0.217 in
5.5 mm
|
3
|
||
| 0,1483 € - 0,1831 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.35 in
8.9 mm
|
Čierna
|
0.299 in
7.6 mm
|
So zaistením
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,1894 € - 0,2338 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.677 in
17.2 mm
|
Čierna
|
0.598 in
15.2 mm
|
So zaistením
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,1894 € - 0,2338 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.606 in
15.4 mm
|
Čierna
|
0.539 in
13.7 mm
|
So zaistením
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,4965 € - 0,613 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.102 in
53.4 mm
|
Čierna
|
1.791 in
45.5 mm
|
So zaistením
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
||
| 0,2446 € - 0,302 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.024 in
26.0 mm
|
Čierna
|
0.886 in
22.5 mm
|
So zaistením
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,4802 € - 0,5928 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.811 in
46.0 mm
|
Čierna
|
1.594 in
40.5 mm
|
So zaistením
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku