Menu Hľadať

Hadicové svorky

Na sklade

Plastové hadicové spony majú patentovanú vzájomne sa blokujúcu konštrukciu. Poskytuje bezpečné a lepšie utesnenie hadíc a hadičiek, armatúr a iných komponentov, aby sa zabránilo únikom. Táto schopnosť pomáha zaručiť stabilné pripojenie. Je vybavený zámkom na zatlačenie. odolné voči niektorým chemikáliám

  • Navrhnuté tak, aby poskytovali bezpečné a vynikajúce tesnenie hadíc a hadičiek k tvarovkám.
  • Sú vybavené západkou, ktorá umožňuje jednoduchú inštaláciu a demontáž.
  • Vhodné pre automobilový priemysel, na priemyselné a inštalatérske práce.
Materiál: PA, PA66 Farba: Čierna, Biela, Prírodná, Šedá Skupina SR: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
151 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d2 Farba d1 Spôsob montáže W Typ Kúpiť
0,1709 € - 0,211 € Požiadajte o dodací termin tu
13.6 mm
Čierna
12.1 mm
So zaistením
5.6 mm
Premium
0,1989 € - 0,2455 € Požiadajte o dodací termin tu
23.9 mm
Čierna
21.3 mm
So zaistením
5.6 mm
Premium
0,131 € - 0,1617 € Požiadajte o dodací termin tu
7.9 mm
Prírodná
7.2 mm
So zaistením
3.8 mm
Standard
0,1894 € - 0,2338 € Požiadajte o dodací termin tu
17.2 mm
Čierna
15.2 mm
So zaistením
6.4 mm
Premium
0,4965 € - 0,613 € Požiadajte o dodací termin tu
53.4 mm
Čierna
45.5 mm
So zaistením
8.7 mm
Premium
0,4802 € - 0,5928 € Požiadajte o dodací termin tu
46.0 mm
Čierna
40.5 mm
So zaistením
8.7 mm
Premium
0,2447 € - 0,3021 € Požiadajte o dodací termin tu
30.2 mm
Čierna
26.2 mm
So zaistením
7.5 mm
Premium
0,1965 € - 0,2426 € Požiadajte o dodací termin tu
22.2 mm
Čierna
19.0 mm
So zaistením
5.5 mm
Premium
0,1431 € - 0,1767 € Požiadajte o dodací termin tu
7.4 mm
Čierna
6.2 mm
So zaistením
5.6 mm
Premium
0,1535 € - 0,1896 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
Čierna
9.1 mm
So zaistením
5.6 mm
Premium
0,5239 € - 0,6469 € Požiadajte o dodací termin tu
54.0 mm
Čierna
47.5 mm
So zaistením
10.3 mm
Premium
0,1894 € - 0,2338 € Požiadajte o dodací termin tu
15.4 mm
Čierna
13.7 mm
So zaistením
6.4 mm
Premium
1,1006 € - 2,3114 € Požiadajte o dodací termin tu
36.2 mm
Čierna
31.8 mm
So zaistením
7.5 mm
Premium
0,6036 € - 0,7452 € Požiadajte o dodací termin tu
60.7 mm
Čierna
53.9 mm
So zaistením
10.3 mm
Premium
0,1941 € - 0,2397 € Požiadajte o dodací termin tu
19.7 mm
Čierna
17.0 mm
So zaistením
5.6 mm
Premium
0,4601 € - 0,568 € Požiadajte o dodací termin tu
40.9 mm
Čierna
35.7 mm
So zaistením
8.7 mm
Premium
0,1668 € - 0,206 € Požiadajte o dodací termin tu
11.9 mm
Čierna
10.4 mm
So zaistením
6.4 mm
Premium
0,1941 € - 0,2397 € Požiadajte o dodací termin tu
20.1 mm
Čierna
18.5 mm
So zaistením
5.6 mm
Premium
0,1483 € - 0,1831 € Požiadajte o dodací termin tu
8.9 mm
Čierna
7.6 mm
So zaistením
5.6 mm
Premium
0,2446 € - 0,302 € Požiadajte o dodací termin tu
26.0 mm
Čierna
22.5 mm
So zaistením
6.4 mm
Premium
  • z/zo 8
Hadicové spony 12.1 mm 13.6 mm Polyamid 6.6 Čierna

10362372

Cenové rozpätie
0,211 € - 0,1709 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    5.6 mm
  • d1
    12.1 mm
  • d2
    13.6 mm
  • Spôsob montáže
    So zaistením
  • Farba
    Čierna
Hadicové spony 21.3 mm 23.9 mm Polyamid 6.6 Čierna

10362433

Cenové rozpätie
0,2455 € - 0,1989 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    5.6 mm
  • d1
    21.3 mm
  • d2
    23.9 mm
  • Spôsob montáže
    So zaistením
  • Farba
    Čierna
Hadicové spony 7.2 mm 7.9 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10362525

Cenové rozpätie
0,1617 € - 0,131 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    3.8 mm
  • d1
    7.2 mm
  • d2
    7.9 mm
  • Spôsob montáže
    So zaistením
  • Farba
    Prírodná
Hadicové spony 15.2 mm 17.2 mm Polyamid 6.6 Čierna

10362396

Cenové rozpätie
0,2338 € - 0,1894 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    6.4 mm
  • d1
    15.2 mm
  • d2
    17.2 mm
  • Spôsob montáže
    So zaistením
  • Farba
    Čierna
Hadicové spony 45.5 mm 53.4 mm Polyamid 6.6 Čierna

10362495

Cenové rozpätie
0,613 € - 0,4965 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    8.7 mm
  • d1
    45.5 mm
  • d2
    53.4 mm
  • Spôsob montáže
    So zaistením
  • Farba
    Čierna
Hadicové spony 40.5 mm 46.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10362488

Cenové rozpätie
0,5928 € - 0,4802 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    8.7 mm
  • d1
    40.5 mm
  • d2
    46.0 mm
  • Spôsob montáže
    So zaistením
  • Farba
    Čierna
Hadicové spony 26.2 mm 30.2 mm Polyamid 6.6 Čierna

10362457

Cenové rozpätie
0,3021 € - 0,2447 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    7.5 mm
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    30.2 mm
  • Spôsob montáže
    So zaistením
  • Farba
    Čierna
Hadicové spony 19.0 mm 22.2 mm Polyamid 6.6 Čierna

10362426

Cenové rozpätie
0,2426 € - 0,1965 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    5.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    22.2 mm
  • Spôsob montáže
    So zaistením
  • Farba
    Čierna
Hadicové spony 6.2 mm 7.4 mm Polyamid 6.6 Čierna

10362334

Cenové rozpätie
0,1767 € - 0,1431 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    5.6 mm
  • d1
    6.2 mm
  • d2
    7.4 mm
  • Spôsob montáže
    So zaistením
  • Farba
    Čierna
Hadicové spony 9.1 mm 10.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10362358

Cenové rozpätie
0,1896 € - 0,1535 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    5.6 mm
  • d1
    9.1 mm
  • d2
    10.0 mm
  • Spôsob montáže
    So zaistením
  • Farba
    Čierna
Hadicové spony 47.5 mm 54.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10362501

Cenové rozpätie
0,6469 € - 0,5239 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    10.3 mm
  • d1
    47.5 mm
  • d2
    54.0 mm
  • Spôsob montáže
    So zaistením
  • Farba
    Čierna
Hadicové spony 13.7 mm 15.4 mm Polyamid 6.6 Čierna

10362389

Cenové rozpätie
0,2338 € - 0,1894 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    6.4 mm
  • d1
    13.7 mm
  • d2
    15.4 mm
  • Spôsob montáže
    So zaistením
  • Farba
    Čierna
Hadicové spony 31.8 mm 36.2 mm Polyamid 6.6 Čierna

10362464

Cenové rozpätie
2,3114 € - 1,1006 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    7.5 mm
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    36.2 mm
  • Spôsob montáže
    So zaistením
  • Farba
    Čierna
Hadicové spony 53.9 mm 60.7 mm Polyamid 6.6 Čierna

10362518

Cenové rozpätie
0,7452 € - 0,6036 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    10.3 mm
  • d1
    53.9 mm
  • d2
    60.7 mm
  • Spôsob montáže
    So zaistením
  • Farba
    Čierna
Hadicové spony 17.0 mm 19.7 mm Polyamid 6.6 Čierna

10362402

Cenové rozpätie
0,2397 € - 0,1941 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    5.6 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.7 mm
  • Spôsob montáže
    So zaistením
  • Farba
    Čierna
Hadicové spony 35.7 mm 40.9 mm Polyamid 6.6 Čierna

10362471

Cenové rozpätie
0,568 € - 0,4601 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    8.7 mm
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    40.9 mm
  • Spôsob montáže
    So zaistením
  • Farba
    Čierna
Hadicové spony 10.4 mm 11.9 mm Polyamid 6.6 Čierna

10362365

Cenové rozpätie
0,206 € - 0,1668 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    6.4 mm
  • d1
    10.4 mm
  • d2
    11.9 mm
  • Spôsob montáže
    So zaistením
  • Farba
    Čierna
Hadicové spony 18.5 mm 20.1 mm Polyamid 6.6 Čierna

10362419

Cenové rozpätie
0,2397 € - 0,1941 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    5.6 mm
  • d1
    18.5 mm
  • d2
    20.1 mm
  • Spôsob montáže
    So zaistením
  • Farba
    Čierna
Hadicové spony 7.6 mm 8.9 mm Polyamid 6.6 Čierna

10362341

Cenové rozpätie
0,1831 € - 0,1483 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    5.6 mm
  • d1
    7.6 mm
  • d2
    8.9 mm
  • Spôsob montáže
    So zaistením
  • Farba
    Čierna
Hadicové spony 22.5 mm 26.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10362440

Cenové rozpätie
0,302 € - 0,2446 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    6.4 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    26.0 mm
  • Spôsob montáže
    So zaistením
  • Farba
    Čierna