Menu Hľadať

Hadicové spony 28.8 mm 32.2 mm Polyamid 6.6 Čierna

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 28.8-32.21 mm.
Nový kód produktu:

10221594

Starý kód produktu:

22DGHC00N

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 1249 0,5831 €
1250 - 4999 0,5248 €
5000 + 0,4723 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

145,78 €

250 x 0,5831 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
W 9.0 mm
d1 28.8 mm
d2 32.2 mm
Spôsob montáže Double Grip Inter-Locking
Farba Čierna
Materiál Polyamid 6.6
Typ 2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás