Plastové hadicové spony majú patentovanú vzájomne sa blokujúcu konštrukciu. Poskytuje bezpečné a lepšie utesnenie hadíc a hadičiek, armatúr a iných komponentov, aby sa zabránilo únikom. Táto schopnosť pomáha zaručiť stabilné pripojenie. Je vybavený zámkom na zatlačenie. odolné voči niektorým chemikáliámNavrhnuté tak, aby poskytovali bezpečné a vynikajúce tesnenie hadíc a hadičiek k tvarovkám.Sú vybavené západkou, ktorá umožňuje jednoduchú inštaláciu a demontáž.Vhodné pre automobilový priemysel, na priemyselné a inštalatérske práce. Materiál: Polyamid 6.6, PA Farba: Čierna, Prírodná, Biela, Šedá Norma pre horľavosť materiálu: UL94 V-2, Skupina SR: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d2 | Farba | d1 | Spôsob montáže | W | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2431 € - 0,3001 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
Prírodná
|
0.358 in
9.1 mm
|
Fin Clip Base, Inter-Locking
|
0.228 in
5.8 mm
|
1
|
||
| 1,0369 € - 1,2801 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.169 in
80.5 mm
|
Čierna
|
2.941 in
74.7 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.37 in
9.4 mm
|
2
|
||
| 0,4398 € - 0,543 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.134 in
28.8 mm
|
Prírodná
|
0.988 in
25.1 mm
|
Fin Clip Base, Inter-Locking
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 1,0763 € - 1,3288 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.02 in
102.1 mm
|
Čierna
|
3.846 in
97.7 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.335 in
8.5 mm
|
2
|
||
| 0,1483 € - 0,1831 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.35 in
8.9 mm
|
Čierna
|
0.299 in
7.6 mm
|
So zaistením
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,1431 € - 0,1767 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.291 in
7.4 mm
|
Čierna
|
0.244 in
6.2 mm
|
So zaistením
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,1535 € - 0,1896 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
Čierna
|
0.358 in
9.1 mm
|
So zaistením
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,1668 € - 0,206 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.469 in
11.9 mm
|
Čierna
|
0.409 in
10.4 mm
|
So zaistením
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,1941 € - 0,2397 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.776 in
19.7 mm
|
Čierna
|
0.669 in
17.0 mm
|
So zaistením
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,1709 € - 0,211 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.535 in
13.6 mm
|
Čierna
|
0.476 in
12.1 mm
|
So zaistením
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,1941 € - 0,2397 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.791 in
20.1 mm
|
Čierna
|
0.728 in
18.5 mm
|
So zaistením
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,4965 € - 0,613 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.102 in
53.4 mm
|
Čierna
|
1.791 in
45.5 mm
|
So zaistením
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
||
| 1,1006 € - 2,3114 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.425 in
36.2 mm
|
Čierna
|
1.252 in
31.8 mm
|
So zaistením
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 0,6036 € - 0,7452 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.39 in
60.7 mm
|
Čierna
|
2.122 in
53.9 mm
|
So zaistením
|
0.406 in
10.3 mm
|
3
|
||
| 0,131 € - 0,1617 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.311 in
7.9 mm
|
Prírodná
|
0.283 in
7.2 mm
|
So zaistením
|
0.15 in
3.8 mm
|
3
|
||
| 0,4601 € - 0,568 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.61 in
40.9 mm
|
Čierna
|
1.406 in
35.7 mm
|
So zaistením
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
||
| 0,1989 € - 0,2455 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.941 in
23.9 mm
|
Čierna
|
0.839 in
21.3 mm
|
So zaistením
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,5239 € - 0,6469 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.126 in
54.0 mm
|
Čierna
|
1.87 in
47.5 mm
|
So zaistením
|
0.406 in
10.3 mm
|
3
|
||
| 0,2446 € - 0,302 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.024 in
26.0 mm
|
Čierna
|
0.886 in
22.5 mm
|
So zaistením
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,1894 € - 0,2338 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.677 in
17.2 mm
|
Čierna
|
0.598 in
15.2 mm
|
So zaistením
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku