Menu Hľadať

Hadicové spony 7.2 mm 7.9 mm Polyamid 6.6 Prírodná

White Quick Assembly Hose Clamp has an adjustable locking range to secure textile sleeves to hose and tube assemblies, with an inside diamater range of 7.2 - 7.9 mm | 0.283 - 0.312 in
Nový kód produktu:

10362525

Starý kód produktu:

22HSC0015

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 2499 0,1617 €
2500 - 9999 0,1455 €
10000 + 0,131 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

80,85 €

500 x 0,1617 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
W 3.8 mm
d1 7.2 mm
d2 7.9 mm
Spôsob montáže So zaistením
Farba Prírodná
Materiál Polyamid 6.6
Typ 3
Commodity Code 7307291090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás