Plastové hadicové spony majú patentovanú vzájomne sa blokujúcu konštrukciu. Poskytuje bezpečné a lepšie utesnenie hadíc a hadičiek, armatúr a iných komponentov, aby sa zabránilo únikom. Táto schopnosť pomáha zaručiť stabilné pripojenie. Je vybavený zámkom na zatlačenie. odolné voči niektorým chemikáliámNavrhnuté tak, aby poskytovali bezpečné a vynikajúce tesnenie hadíc a hadičiek k tvarovkám.Sú vybavené západkou, ktorá umožňuje jednoduchú inštaláciu a demontáž.Vhodné pre automobilový priemysel, na priemyselné a inštalatérske práce. Materiál: Polyamid 6.6, PA Farba: Čierna, Prírodná, Biela, Šedá Norma pre horľavosť materiálu: UL94 V-2, Skupina SR: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d2 | Farba | d1 | Spôsob montáže | W | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7097 € - 1,3882 € | 1650 Na sklade |
2.382 in
60.5 mm
|
Šedá
|
2.224 in
56.5 mm
|
Rýchla montáž
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 1,3796 € - 2,2331 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.756 in
70.0 mm
|
Biela
|
2.598 in
66.0 mm
|
Rýchla montáž
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 1,4365 € - 2,3326 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
Biela
|
2.992 in
76.0 mm
|
Rýchla montáž
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 1,4649 € - 2,3753 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.346 in
85.0 mm
|
Šedá
|
3.15 in
80.0 mm
|
Rýchla montáž
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,3541 € - 0,5774 € | 37300 Na sklade |
1.102 in
28.0 mm
|
Biela
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rýchla montáž
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,5532 € - 0,8989 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.398 in
35.5 mm
|
Biela
|
1.28 in
32.5 mm
|
Rýchla montáž
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,347 € - 0,5632 € | 7300 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
Šedá
|
0.866 in
22.0 mm
|
Rýchla montáž
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,3626 € - 0,5888 € | 7000 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
Šedá
|
1.063 in
27.0 mm
|
Rýchla montáž
|
0.295 in
7.5 mm
|
1
|
||
| 0,5888 € - 1,3014 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.752 in
44.5 mm
|
Biela
|
1.614 in
41.0 mm
|
Rýchla montáž
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,6799 € - 1,3298 € | 200 Na sklade |
2.244 in
57.0 mm
|
Šedá
|
2.087 in
53.0 mm
|
Rýchla montáž
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 1,3498 € - 2,1904 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.559 in
65.0 mm
|
Biela
|
2.362 in
60.0 mm
|
Rýchla montáž
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,566 € - 1,2474 € | 1900 Na sklade |
1.516 in
38.5 mm
|
Šedá
|
1.378 in
35.0 mm
|
Rýchla montáž
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,6031 € - 1,327 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.87 in
47.5 mm
|
Šedá
|
0.433 in
11.0 mm
|
Rýchla montáž
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,3214 € - 0,5234 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.728 in
18.5 mm
|
Biela
|
0.669 in
17.0 mm
|
Rýchla montáž
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,3398 € - 0,5518 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.906 in
23.0 mm
|
Biela
|
0.807 in
20.5 mm
|
Rýchla montáž
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,2417 € - 0,4423 € | 4450 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
Šedá
|
0.402 in
10.2 mm
|
Rýchla montáž
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 0,2232 € - 0,4067 € | 600 Na sklade |
0.531 in
13.5 mm
|
Šedá
|
0.472 in
12.0 mm
|
Rýchla montáž
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 0,1709 € - 0,211 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.535 in
13.6 mm
|
Prírodná
|
0.476 in
12.1 mm
|
So zaistením
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,1513 € - 0,1868 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.291 in
7.4 mm
|
Prírodná
|
0.244 in
6.2 mm
|
So zaistením
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,5922 € - 0,7311 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.39 in
60.7 mm
|
Prírodná
|
2.122 in
53.9 mm
|
So zaistením
|
0.406 in
10.3 mm
|
3
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku