Hadicové spojky obsahujú dva, tri a štyri výstupy s ostňami, ktoré bezpečne a pevne utesňujú hadice alebo hadičky. Ľahko sa inštaluje do rôznych foriem (I, T, L, X a Y). Odolné voči chemickým látkam
Materiál: Polyetylén HD, POM, Polyamid Farba: Prírodná Skupina SR: SR1935
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | ID | L | d1 | d2 | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7268 € - 1,1777 € | 100 Na sklade |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|
6
|
||
| 0,7268 € - 1,1777 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|
6
|
||
| 0,3939 € - 0,7722 € | 50 Na sklade |
0.362 in
9.2 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
1
|
||
| 0,6287 € - 1,0212 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.106 in
2.7 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 4,6795 € - 6,5854 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.339 in
8.6 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
4
|
||
| 1,2402 € - 2,0197 € | 6 Na sklade |
0.22 in
5.6 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 2,674 € - 5,0777 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.339 in
8.6 mm
|
2.618 in
66.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 1,7494 € - 3,8119 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| 4,3239 € - 6,6992 € | 10 Na sklade |
0.276 in
7.0 mm
|
2.461 in
62.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 1,3299 € - 2,6404 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
|
4
|
||
| 4,5087 € - 6,9552 € | 9 Na sklade |
0.339 in
8.6 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
3
|
||
| 6,8414 € - 8,5055 € | 40 Na sklade |
0.339 in
8.6 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
5
|
||
| 4,267 € - 6,5996 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.276 in
7.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
4
|
||
| 1,1193 € - 1,977 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 1,5361 € - 2,489 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.098 in
2.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
| 0,1309 € - 0,2595 € | 23000 Na sklade |
0.142 in
3.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 0,0725 € - 0,1003 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.134 in
3.4 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 2,0623 € - 3,9256 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.276 in
7.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 3,7692 € - 5,8174 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.276 in
7.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
3
|
||
| 3,2145 € - 5,0351 € | 23 Na sklade |
0.157 in
4.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
5
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku