Menu Hľadať

Hadicové spojky

Na sklade

Hadicové spojky obsahujú dva, tri a štyri výstupy s ostňami, ktoré bezpečne a pevne utesňujú hadice alebo hadičky. Ľahko sa inštaluje do rôznych foriem (I, T, L, X a Y). Odolné voči chemickým látkam

  • Krížové spojky majú dva, tri alebo štyri výstupy, ktoré umožňujú bezpečné pripojenie hadíc alebo hadičiek na rôzne úkony.
  • Táto skupina spojok ponúka rôzne tvary (I, T, L, X a Y).
  • Vhodné na použitie v automobilovom alebo chemickom priemysle.
Materiál: Polyetylén HD, POM, Polyamid Farba: Prírodná Skupina SR: SR1935

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
29 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť ID L d1 d2 Typ Kúpiť
0,1309 € - 0,2595 € 33000 Na sklade
3.6 mm
30.0 mm
6.0 mm
2
0,0725 € - 0,1003 € Požiadajte o dodací termin tu
3.4 mm
30.0 mm
6.0 mm
2
1,3299 € - 2,6404 € Požiadajte o dodací termin tu
11.0 mm
4
1,7494 € - 3,8119 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
25.0 mm
6.0 mm
3
4,6795 € - 6,5854 € Požiadajte o dodací termin tu
8.6 mm
64.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
4
1,3782 € - 2,2331 € Požiadajte o dodací termin tu
2.7 mm
25.5 mm
4.0 mm
5.0 mm
4
1,1193 € - 1,977 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
49.0 mm
6.0 mm
1
1,5361 € - 2,489 € Požiadajte o dodací termin tu
2.5 mm
17.5 mm
4.0 mm
3
1,2402 € - 2,0197 € 6 Na sklade
5.6 mm
56.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
1
4,5087 € - 6,9552 € 9 Na sklade
8.6 mm
34.5 mm
12.0 mm
3
0,3939 € - 0,7722 € Požiadajte o dodací termin tu
9.2 mm
50.0 mm
13.4 mm
15.7 mm
1
1,9628 € - 4,2954 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
44.0 mm
6.0 mm
7.5 mm
4
0,6287 € - 1,0212 € Požiadajte o dodací termin tu
2.7 mm
35.0 mm
4.0 mm
1
1,3782 € - 2,2331 € Požiadajte o dodací termin tu
2.7 mm
35.0 mm
4.0 mm
2
2,674 € - 5,0777 € Požiadajte o dodací termin tu
8.6 mm
66.5 mm
12.0 mm
1
3,7692 € - 5,8174 € Požiadajte o dodací termin tu
7.0 mm
31.0 mm
10.0 mm
3
2,0054 € - 3,7976 € 48 Na sklade
2.9 mm
39.0 mm
2.5 mm
4.0 mm
5
6,8414 € - 8,5055 € 40 Na sklade
8.6 mm
69.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
5
4,267 € - 6,5996 € Požiadajte o dodací termin tu
7.0 mm
54.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
4
4,3239 € - 6,6992 € 10 Na sklade
7.0 mm
62.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
  • z/zo 2
Spojka 6.0 mm 3.6 mm Polyetylén HD Prírodná

10086940

Cenové rozpätie
0,2595 € - 0,1309 €

Úroveň zásob
33000 Na sklade
Atribúty
  • ID
    3.6 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    30.0 mm
  • Typ
    2
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Spojka T-spojka 6.2 mm Prírodná

10339923

Cenové rozpätie
0,1003 € - 0,0725 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    3.4 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    30.0 mm
  • Typ
    2
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Spojka T-spojka 11.0 mm Prírodná

10092729

Cenové rozpätie
2,6404 € - 1,3299 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    11.0 mm
  • Typ
    4
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
T spojka s tŕňom 4.0 mm 6.0 mm POM Prírodná

10341346

Cenové rozpätie
3,8119 € - 1,7494 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    4.0 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    25.0 mm
  • Typ
    3
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
T spojka s tŕňom 8.6 mm 14.0 mm POM Prírodná

10341421

Cenové rozpätie
6,5854 € - 4,6795 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    8.6 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    14.0 mm
  • L
    64.0 mm
  • Typ
    4
T spojka s tŕňom 2.7 mm 5.0 mm POM Prírodná

10341384

Cenové rozpätie
2,2331 € - 1,3782 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    2.7 mm
  • d1
    4.0 mm
  • d2
    5.0 mm
  • L
    25.5 mm
  • Typ
    4
T spojka s tŕňom 4.0 mm 6.0 mm POM Prírodná

10341247

Cenové rozpätie
1,977 € - 1,1193 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    4.0 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    49.0 mm
  • Typ
    1
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
T spojka s tŕňom 2.5 mm 4.0 mm POM Prírodná

10341339

Cenové rozpätie
2,489 € - 1,5361 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    2.5 mm
  • d2
    4.0 mm
  • L
    17.5 mm
  • Typ
    3
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
T spojka s tŕňom 5.6 mm 10.0 mm POM Prírodná

10341254

Cenové rozpätie
2,0197 € - 1,2402 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • ID
    5.6 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • L
    56.0 mm
  • Typ
    1
T spojka s tŕňom 8.6 mm 12.0 mm POM Prírodná

10341377

Cenové rozpätie
6,9552 € - 4,5087 €

Úroveň zásob
9 Na sklade
Atribúty
  • ID
    8.6 mm
  • d2
    12.0 mm
  • L
    34.5 mm
  • Typ
    3
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
Spojka 15.7 mm 9.2 mm Polyetylén HD Prírodná

10340028

Cenové rozpätie
0,7722 € - 0,3939 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    9.2 mm
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    15.7 mm
  • L
    50.0 mm
  • Typ
    1
T spojka s tŕňom 4.0 mm 7.5 mm POM Prírodná

10341391

Cenové rozpätie
4,2954 € - 1,9628 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    4.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    7.5 mm
  • L
    44.0 mm
  • Typ
    4
T spojka s tŕňom 2.7 mm 4.0 mm POM Prírodná

10341230

Cenové rozpätie
1,0212 € - 0,6287 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    2.7 mm
  • d2
    4.0 mm
  • L
    35.0 mm
  • Typ
    1
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
T spojka s tŕňom 2.7 mm 4.0 mm POM Prírodná

10341285

Cenové rozpätie
2,2331 € - 1,3782 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    2.7 mm
  • d2
    4.0 mm
  • L
    35.0 mm
  • Typ
    2
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
T spojka s tŕňom 8.6 mm 12.0 mm POM Prírodná

10341278

Cenové rozpätie
5,0777 € - 2,674 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    8.6 mm
  • d2
    12.0 mm
  • L
    66.5 mm
  • Typ
    1
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
T spojka s tŕňom 7.0 mm 10.0 mm POM Prírodná

10341360

Cenové rozpätie
5,8174 € - 3,7692 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    7.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • L
    31.0 mm
  • Typ
    3
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
T spojka s tŕňom 2.9 mm 4.0 mm POM Prírodná

10341438

Cenové rozpätie
3,7976 € - 2,0054 €

Úroveň zásob
48 Na sklade
Atribúty
  • ID
    2.9 mm
  • d1
    2.5 mm
  • d2
    4.0 mm
  • L
    39.0 mm
  • Typ
    5
T spojka s tŕňom 8.6 mm 14.0 mm POM Prírodná

10341452

Cenové rozpätie
8,5055 € - 6,8414 €

Úroveň zásob
40 Na sklade
Atribúty
  • ID
    8.6 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    14.0 mm
  • L
    69.0 mm
  • Typ
    5
T spojka s tŕňom 7.0 mm 12.0 mm POM Prírodná

10341414

Cenové rozpätie
6,5996 € - 4,267 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    7.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • d2
    12.0 mm
  • L
    54.0 mm
  • Typ
    4
T spojka s tŕňom 7.0 mm 12.0 mm POM Prírodná

10341315

Cenové rozpätie
6,6992 € - 4,3239 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • ID
    7.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • d2
    12.0 mm
  • L
    62.5 mm
  • Typ
    2