Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hadicové spojky obsahujú dva, tri a štyri výstupy s ostňami, ktoré bezpečne a pevne utesňujú hadice alebo hadičky. Ľahko sa inštaluje do rôznych foriem (I, T, L, X a Y). Odolné voči chemickým látkam
Materiál: Polyetylén HD, POM, Polyamid Farba: Prírodná Skupina SR: SR1935
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | ID | L | d1 | d2 | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3939 € - 0,7722 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.362 in
9.2 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
1
|
||
| 4,267 € - 6,5996 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.276 in
7.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
4
|
||
| 1,3782 € - 2,2331 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.106 in
2.7 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
4
|
||
| 0,0725 € - 0,1003 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.134 in
3.4 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 4,3239 € - 6,6992 € | 10 Na sklade |
0.276 in
7.0 mm
|
2.461 in
62.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 0,6287 € - 1,0212 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.106 in
2.7 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 1,7494 € - 3,8119 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| 4,6795 € - 6,5854 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.339 in
8.6 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
4
|
||
| 1,3782 € - 2,2331 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.106 in
2.7 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
2
|
||
| 3,7692 € - 5,8174 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.276 in
7.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
3
|
||
| 3,2145 € - 5,0351 € | 23 Na sklade |
0.157 in
4.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
5
|
||
| 2,0623 € - 3,9256 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.276 in
7.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 2,674 € - 5,0777 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.339 in
8.6 mm
|
2.618 in
66.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 2,2472 € - 4,2954 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.22 in
5.6 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
| 2,6028 € - 4,4661 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.22 in
5.6 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
| 1,9628 € - 4,2954 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
4
|
||
| 2,0054 € - 3,7976 € | 48 Na sklade |
0.114 in
2.9 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
5
|
||
| 1,9628 € - 3,7407 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 0,7268 € - 1,1777 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|
6
|
||
| 0,7268 € - 1,1777 € | 100 Na sklade |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|
6
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku