Tieto maskovacie rovné hadice vyrobené z prírodného silikónu sú ideálne na maskovanie dlhých profilov a sú schopné pružne zabezpečiť rôzne dĺžky profilov podľa požiadaviek.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | Dĺžka kotúča | Vnútorný priemer | Kúpiť | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,1055 € - 2,1055 € | 5 Na sklade |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||||||
2,9144 € - 6,1203 € | Vo výrobe |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
0.142 in
3.6 mm
|
|||||||
3,765 € - 7,9065 € | Vo výrobe |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
0.205 in
5.2 mm
|
|||||||
4,002 € - 10,132 € | 23 Na sklade |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
0.28 in
7.1 mm
|
|||||||
6,54 € - 6,54 € | 10 Na sklade |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
0.406 in
10.3 mm
|
|||||||
11,1974 € - 11,1974 € | Vo výrobe |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||||
17,4725 € - 17,4725 € | 1 Na sklade |
Natural
|
1.0 mm
1.0 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
|||||||
10248720 | 24,7655 € - 52,0075 € | 45 Na sklade |
Natural
|
1.0 mm
1.0 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||||||
2,2729 € - 2,2729 € | 37 Na sklade |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
0.094 in
2.4 mm
|
|||||||
3,1375 € - 3,1375 € | 20 Na sklade |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||||||
3,5558 € - 3,5558 € | Vo výrobe |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
0.217 in
5.5 mm
|
|||||||
5,2431 € - 11,0105 € | 8 Na sklade |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
0.311 in
7.9 mm
|
|||||||
6,9583 € - 6,9583 € | 90 Na sklade |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||||||
12,8987 € - 27,0872 € | 80 Na sklade |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||||||
16,8868 € - 35,4623 € | Vo výrobe |
Natural
|
1.0 mm
1.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
|||||||
20,4427 € - 20,4427 € | Vo výrobe |
Natural
|
1.0 mm
1.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
|||||||
1,5478 € - 1,5478 € | Vo výrobe |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||||||
2,496 € - 5,2417 € | 7 Na sklade |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
0.11 in
2.8 mm
|
|||||||
3,3605 € - 7,0573 € | Vo výrobe |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
0.173 in
4.4 mm
|
|||||||
10248546 | 4,1973 € - 8,8143 € | Vo výrobe |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
0.232 in
5.9 mm
|
||||||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku