Menu Hľadať

Gumené rukoväte – okrúhle

Na sklade

Our broad range of Handle Grips are suitable for a variety of applications. Available in a choice of handle types, including those with finger grips that are ideal for applications requiring a strong finger grasp. The extensive range also features options without finger grips, pram and palm handle options.

Most of our range is made from Black Polyvinyl Chloride (PVC), however we also have an option made from Flexible PVC that is White in its appearance. PVC benefits from a high impact strength, has a lower temperature resistance, and is also less resistant to chemicals. The easy-grasp Palm Handle options are made from Black Reinforce Polyamide (PA) Based Technopolymer. This glass fibre material is an extremely strong and durable material.

These flexible and durable materials fit standard bar sizes, and can be used on hand trucks, punch presses, tools, and many other equipment and application types.

Skupina SR: SR1525

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
30 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Typ/prevedenie uchopenia Priemer otvoru Dĺžka Kúpiť
3,7834 € - 5,1972 € Požiadajte o dodací termin tu
S uchopením
110.0 mm
4,7079 € - 4,7364 € Požiadajte o dodací termin tu
Bez uchopenia
21.0 mm
35.0 mm
0,8193 € - 1,8011 € 353 Na sklade
Bez uchopenia
75.0 mm
10090350 0,7509 € - 2,1266 € 1500 Na sklade
S uchopením
108.0 mm
2,4322 € - 3,3154 € 180 Na sklade
S uchopením
110.0 mm
8,975 € - 12,3061 € 125 Na sklade
S uchopením
400.0 mm
6,3578 € - 8,7816 € 650 Na sklade
S uchopením
400.0 mm
1,3711 € - 2,8913 € 723 Na sklade
S uchopením
110.0 mm
1,7636 € - 4,4505 € 650 Na sklade
S uchopením
105.0 mm
5,2484 € - 7,1985 € 1475 Na sklade
S uchopením
150.0 mm
1,8489 € - 2,5419 € 97 Na sklade
S uchopením
110.0 mm
3,4136 € - 4,6596 € 1800 Na sklade
S uchopením
110.0 mm
3,1007 € - 3,1149 € 6 Na sklade
Bez uchopenia
17.0 mm
30.0 mm
1,7779 € - 3,7934 € 190 Na sklade
S uchopením
105.0 mm
0,7453 € - 1,0215 € 1815 Na sklade
Bez uchopenia
0,6172 € - 0,8453 € 5850 Na sklade
Bez uchopenia
0,7253 € - 0,9976 € 780 Na sklade
Bez uchopenia
0,4338 € - 0,6093 € 7850 Na sklade
Bez uchopenia
0,8761 € - 1,2007 € 9843 Na sklade
Bez uchopenia
1,1734 € - 1,6697 € 3200 Na sklade
Bez uchopenia
75.0 mm
  • z/zo 2
Navliekacie rukoväte 110.0 mm 25.4 mm Čierna PVC

10170540

Cenové rozpätie
5,1972 € - 3,7834 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka
    110.0 mm
  • Typ/prevedenie uchopenia
    S uchopením
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926300090
Navliekacie rukoväte 35.0 mm 21.0 mm Čierna PA GF

10222560

Cenové rozpätie
4,7364 € - 4,7079 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka
    35.0 mm
  • Priemer otvoru
    21.0 mm
  • Celkový priemer
    34.0 mm
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Bez uchopenia
Navliekacie rukoväte 75.0 mm 22.2 mm Čierna PVC

10068861

Cenové rozpätie
1,8011 € - 0,8193 €

Úroveň zásob
353 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka
    75.0 mm
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Bez uchopenia
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926300090
Navliekacie rukoväte 108.0 mm 13.0 mm Čierna PVC

10090350

Cenové rozpätie
2,1266 € - 0,7509 €

Úroveň zásob
1500 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka
    108.0 mm
  • Typ/prevedenie uchopenia
    S uchopením
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926300090
Navliekacie rukoväte 110.0 mm 19.1 mm Čierna PVC

10161869

Cenové rozpätie
3,3154 € - 2,4322 €

Úroveň zásob
180 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka
    110.0 mm
  • Typ/prevedenie uchopenia
    S uchopením
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Navliekacie rukoväte 400.0 mm 19.1 mm Čierna PVC

10163351

Cenové rozpätie
12,3061 € - 8,975 €

Úroveň zásob
125 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka
    400.0 mm
  • Typ/prevedenie uchopenia
    S uchopením
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926300090
Navliekacie rukoväte 400.0 mm 15.9 mm Čierna PVC

10316276

Cenové rozpätie
8,7816 € - 6,3578 €

Úroveň zásob
650 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka
    400.0 mm
  • Typ/prevedenie uchopenia
    S uchopením
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Navliekacie rukoväte 110.0 mm 22.2 mm Čierna PVC

10068984

Cenové rozpätie
2,8913 € - 1,3711 €

Úroveň zásob
723 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka
    110.0 mm
  • Typ/prevedenie uchopenia
    S uchopením
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926300090
Navliekacie rukoväte 105.0 mm 25.4 mm Čierna PVC

10069110

Cenové rozpätie
4,4505 € - 1,7636 €

Úroveň zásob
650 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka
    105.0 mm
  • Typ/prevedenie uchopenia
    S uchopením
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Navliekacie rukoväte 150.0 mm 25.4 mm Čierna PVC

10155783

Cenové rozpätie
7,1985 € - 5,2484 €

Úroveň zásob
1475 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka
    150.0 mm
  • Typ/prevedenie uchopenia
    S uchopením
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926300090
Navliekacie rukoväte 110.0 mm 25.4 mm Čierna PVC

10068830

Cenové rozpätie
2,5419 € - 1,8489 €

Úroveň zásob
97 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka
    110.0 mm
  • Typ/prevedenie uchopenia
    S uchopením
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Navliekacie rukoväte 110.0 mm 22.2 mm Čierna PVC

10170533

Cenové rozpätie
4,6596 € - 3,4136 €

Úroveň zásob
1800 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka
    110.0 mm
  • Typ/prevedenie uchopenia
    S uchopením
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926300090
Navliekacie rukoväte 30.0 mm 17.0 mm Čierna PA

10222553

Cenové rozpätie
3,1149 € - 3,1007 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka
    30.0 mm
  • Priemer otvoru
    17.0 mm
  • Celkový priemer
    26.0 mm
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Bez uchopenia
Navliekacie rukoväte 105.0 mm 22.2 mm Čierna PVC

10068991

Cenové rozpätie
3,7934 € - 1,7779 €

Úroveň zásob
190 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka
    105.0 mm
  • Typ/prevedenie uchopenia
    S uchopením
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926300090
Rukoväť PVC Čierna

10006986

Cenové rozpätie
1,0215 € - 0,7453 €

Úroveň zásob
1815 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Bez uchopenia
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926300090
Rukoväť PVC Čierna

10006788

Cenové rozpätie
0,8453 € - 0,6172 €

Úroveň zásob
5850 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Bez uchopenia
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926300090
Rukoväť PVC Čierna

10006856

Cenové rozpätie
0,9976 € - 0,7253 €

Úroveň zásob
780 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Bez uchopenia
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926300090
Rukoväť PVC Čierna

10006627

Cenové rozpätie
0,6093 € - 0,4338 €

Úroveň zásob
7850 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Bez uchopenia
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926300090
Rukoväť PVC Čierna

10007082

Cenové rozpätie
1,2007 € - 0,8761 €

Úroveň zásob
9843 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Bez uchopenia
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926300090
Navliekacie rukoväte 75.0 mm 19.1 mm Čierna PVC

10068854

Cenové rozpätie
1,6697 € - 1,1734 €

Úroveň zásob
3200 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka
    75.0 mm
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Bez uchopenia
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926300090