10222560
262105559901
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 - 49 | 4,7364 € |
| 50 + | 4,7079 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Veľkosť závitu | M10 |
|---|---|
| Dĺžka | 1.378 in |
| Dĺžka | 35.0 mm |
| Priemer otvoru | 0.827 in |
| Priemer otvoru | 21.0 mm |
| Celkový priemer | 1.339 in |
| Celkový priemer | 34.0 mm |
| Typ/prevedenie uchopenia | Bez uchopenia |
| Tvar rukoväte | Cylindrický |
| Koncová príruba | Nie |
| Farba | Čierna |
| Spôsob montáže | Závit |
| Commodity Code | 3926300090 |
| Vnútorná dĺžka | 1.378 in |
| Vnútorná dĺžka | 35.0 mm |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku