Our broad range of Handle Grips are suitable for a variety of applications. Available in a choice of handle types, including those with finger grips that are ideal for applications requiring a strong finger grasp. The extensive range also features options without finger grips, pram and palm handle options.
Most of our range is made from Black Polyvinyl Chloride (PVC), however we also have an option made from Flexible PVC that is White in its appearance. PVC benefits from a high impact strength, has a lower temperature resistance, and is also less resistant to chemicals. The easy-grasp Palm Handle options are made from Black Reinforce Polyamide (PA) Based Technopolymer. This glass fibre material is an extremely strong and durable material.
These flexible and durable materials fit standard bar sizes, and can be used on hand trucks, punch presses, tools, and many other equipment and application types.
Skupina SR: SR1525
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Typ/prevedenie uchopenia | Priemer otvoru | Dĺžka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7453 € - 1,0215 € | 1390 Na sklade |
Bez uchopenia
|
|
|
||
| 0,8761 € - 1,2007 € | 5843 Na sklade |
Bez uchopenia
|
|
|
||
| 0,4338 € - 0,6093 € | 7850 Na sklade |
Bez uchopenia
|
|
|
||
| 0,7253 € - 0,9976 € | 41 Na sklade |
Bez uchopenia
|
|
|
||
| 0,6172 € - 0,8453 € | 5750 Na sklade |
Bez uchopenia
|
|
|
||
| 1,3711 € - 2,8913 € | 373 Na sklade |
S uchopením
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 6,3578 € - 8,7816 € | 650 Na sklade |
S uchopením
|
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
| 3,4136 € - 4,6596 € | 1800 Na sklade |
S uchopením
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 5,2484 € - 7,1985 € | 1475 Na sklade |
S uchopením
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 0,8519 € - 1,3889 € | 48 Na sklade |
S uchopením
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 3,2002 € - 4,3908 € | 120 Na sklade |
S uchopením
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 5,7462 € - 7,8855 € | 45 Na sklade |
S uchopením
|
|
9.055 in
230.0 mm
|
||
| 2,674 € - 3,7336 € | 444 Na sklade |
S uchopením
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 8,975 € - 12,3061 € | 125 Na sklade |
S uchopením
|
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
| 2,5602 € - 3,5245 € | 1325 Na sklade |
S uchopením
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 4,7079 € - 4,7364 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Bez uchopenia
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,7779 € - 3,7934 € | 840 Na sklade |
S uchopením
|
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
| 0,8989 € - 1,7085 € | Požiadajte o dodací termin tu |
S uchopením
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 1,1734 € - 1,6697 € | 3200 Na sklade |
Bez uchopenia
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 3,1007 € - 3,1149 € | 6 Na sklade |
Bez uchopenia
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku