Guľové skrutky sú presné komponenty používané v systémoch lineárneho pohybu na efektívnu a presnú premenu rotačného pohybu na lineárny pohyb. Pozostávajú zo závitového hriadeľa (alebo matice) a sady presne opracovaných guľových ložísk. Guľové ložiská rolujú medzi hriadeľom a maticou, čím znižujú trenie a opotrebovanie bežné v systémoch posuvného pohybu.
Tieto sa bežne používajú v rôznych priemyselných aplikáciách, najmä v automobilovom, leteckom a zdravotníckom vybavení. Na základe priemeru je k dispozícii veľký výber guľových skrutiek.
Upozornenie: Pred montážou neodstraňujte guľovú maticu z objímky, pretože guľôčky sa uvoľnia a matica sa stane nepoužiteľnou.Guľové skrutky sú presné komponenty používané v systémoch lineárneho pohybu na efektívnu a presnú premenu rotačného pohybu na lineárny pohyb.
Materiál: Oceľ Skupina SR: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Vodiace | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235,1304 € - 293,913 € | Požiadajte o dodací termin tu |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
600.0
|
50x10
|
10.0
|
||
| 101,4798 € - 126,8472 € | Požiadajte o dodací termin tu |
34.15
|
32.0
|
27.80
|
500.0
|
32x10
|
10.0
|
||
| 828,1278 € - 1 035,1633 € | Požiadajte o dodací termin tu |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
2500.0
|
50x10
|
10.0
|
||
| 662,6634 € - 828,3318 € | Požiadajte o dodací termin tu |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
2000.0
|
50x10
|
10.0
|
||
| 1 398,2262 € - 1 747,7766 € | Požiadajte o dodací termin tu |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
4000.0
|
50x5
|
5.0
|
||
| 196,6458 € - 245,8098 € | Požiadajte o dodací termin tu |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
500.0
|
50x10
|
10.0
|
||
| 879,7398 € - 1 099,6768 € | Požiadajte o dodací termin tu |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
2500.0
|
50x5
|
5.0
|
||
| 531,1344 € - 663,9226 € | Požiadajte o dodací termin tu |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
1500.0
|
50x5
|
5.0
|
||
| 1 052,5686 € - 1 315,7072 € | Požiadajte o dodací termin tu |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
3000.0
|
50x5
|
5.0
|
||
| 1 743,8736 € - 2 179,8461 € | Požiadajte o dodací termin tu |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
5000.0
|
50x5
|
5.0
|
||
| 2 002,5456 € - 2 503,1764 € | Požiadajte o dodací termin tu |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
5000.0
|
32x64
|
64.0
|
||
| 1 094,9496 € - 1 368,6809 € | Požiadajte o dodací termin tu |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
4500.0
|
40x5
|
5.0
|
||
| 140,6376 € - 175,797 € | Požiadajte o dodací termin tu |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
800.0
|
20x20
|
20.0
|
||
| 499,749 € - 624,6908 € | Požiadajte o dodací termin tu |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
2500.0
|
32x32
|
32.0
|
||
| 222,7884 € - 278,4804 € | Požiadajte o dodací termin tu |
33.35
|
32.0
|
29.38
|
1000.0
|
32x20
|
20.0
|
||
| 71,6244 € - 89,5356 € | Požiadajte o dodací termin tu |
21.08
|
10.0
|
17.9
|
500.0
|
20x10
|
10.0
|
||
| 146,5536 € - 183,192 € | Požiadajte o dodací termin tu |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
500.0
|
40x5
|
5.0
|
||
| 1 803,8496 € - 2 254,8156 € | Požiadajte o dodací termin tu |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
4500.0
|
32x64
|
64.0
|
||
| 77,8566 € - 97,3182 € | Požiadajte o dodací termin tu |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
600.0
|
25x5
|
5.0
|
||
| 492,354 € - 615,4486 € | Požiadajte o dodací termin tu |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
2000.0
|
40x5
|
5.0
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku