Guľové skrutky sú presné komponenty používané v systémoch lineárneho pohybu na efektívnu a presnú premenu rotačného pohybu na lineárny pohyb. Pozostávajú zo závitového hriadeľa (alebo matice) a sady presne opracovaných guľových ložísk. Guľové ložiská rolujú medzi hriadeľom a maticou, čím znižujú trenie a opotrebovanie bežné v systémoch posuvného pohybu.
Tieto sa bežne používajú v rôznych priemyselných aplikáciách, najmä v automobilovom, leteckom a zdravotníckom vybavení. Na základe priemeru je k dispozícii veľký výber guľových skrutiek.
Upozornenie: Pred montážou neodstraňujte guľovú maticu z objímky, pretože guľôčky sa uvoľnia a matica sa stane nepoužiteľnou.Guľové skrutky sú presné komponenty používané v systémoch lineárneho pohybu na efektívnu a presnú premenu rotačného pohybu na lineárny pohyb.
Materiál: Oceľ Skupina SR: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Vodiace | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101,898 € - 127,3776 € | Požiadajte o dodací termin tu |
21.08
|
20.0
|
17.9
|
800.0
|
20x5
|
5.0
|
||
| 491,8338 € - 614,7897 € | Požiadajte o dodací termin tu |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
3500.0
|
32x20
|
20.0
|
||
| 423,6468 € - 529,5636 € | Požiadajte o dodací termin tu |
34.15
|
32.0
|
27.80
|
2500.0
|
32x10
|
10.0
|
||
| 831,6774 € - 1 039,5937 € | Požiadajte o dodací termin tu |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
5000.0
|
32x10
|
10.0
|
||
| 913,2774 € - 1 141,5962 € | Požiadajte o dodací termin tu |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
5500.0
|
32x10
|
10.0
|
||
| 197,9718 € - 247,4622 € | Požiadajte o dodací termin tu |
34.15
|
32.0
|
27.80
|
1000.0
|
32x10
|
10.0
|
||
| 559,8474 € - 699,8077 € | Požiadajte o dodací termin tu |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
4000.0
|
32x20
|
20.0
|
||
| 763,9494 € - 954,9311 € | Požiadajte o dodací termin tu |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
5500.0
|
32x20
|
20.0
|
||
| 149,328 € - 186,66 € | Požiadajte o dodací termin tu |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
1000.0
|
16x20
|
20.0
|
||
| 665,5092 € - 831,8865 € | Požiadajte o dodací termin tu |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
2000.0
|
16x32
|
32.0
|
||
| 831,6774 € - 1 039,5937 € | Požiadajte o dodací termin tu |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
2500.0
|
16x32
|
32.0
|
||
| 353,226 € - 441,5274 € | Požiadajte o dodací termin tu |
21.08
|
10.0
|
17.9
|
2500.0
|
20x10
|
10.0
|
||
| 236,13 € - 295,1574 € | Požiadajte o dodací termin tu |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
600.0
|
16x32
|
32.0
|
||
| 322,167 € - 402,7128 € | Požiadajte o dodací termin tu |
21.08
|
20.0
|
17.9
|
3000.0
|
20x5
|
5.0
|
||
| 214,7508 € - 268,4436 € | Požiadajte o dodací termin tu |
21.08
|
10.0
|
17.9
|
1500.0
|
20x10
|
10.0
|
||
| 85,119 € - 106,3962 € | Požiadajte o dodací termin tu |
21.08
|
10.0
|
17.9
|
600.0
|
20x10
|
10.0
|
||
| 994,8876 € - 1 243,6075 € | Požiadajte o dodací termin tu |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
3000.0
|
16x32
|
32.0
|
||
| 65,5656 € - 81,957 € | Požiadajte o dodací termin tu |
21.08
|
20.0
|
17.9
|
500.0
|
20x5
|
5.0
|
||
| 126,174 € - 157,7226 € | Požiadajte o dodací termin tu |
21.08
|
20.0
|
17.9
|
1000.0
|
20x5
|
5.0
|
||
| 357,00 € - 446,2449 € | Požiadajte o dodací termin tu |
21.08
|
10.0
|
17.9
|
3000.0
|
20x10
|
10.0
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku