Guľové skrutky sú presné komponenty používané v systémoch lineárneho pohybu na efektívnu a presnú premenu rotačného pohybu na lineárny pohyb. Pozostávajú zo závitového hriadeľa (alebo matice) a sady presne opracovaných guľových ložísk. Guľové ložiská rolujú medzi hriadeľom a maticou, čím znižujú trenie a opotrebovanie bežné v systémoch posuvného pohybu.
Tieto sa bežne používajú v rôznych priemyselných aplikáciách, najmä v automobilovom, leteckom a zdravotníckom vybavení. Na základe priemeru je k dispozícii veľký výber guľových skrutiek.
Upozornenie: Pred montážou neodstraňujte guľovú maticu z objímky, pretože guľôčky sa uvoľnia a matica sa stane nepoužiteľnou.Guľové skrutky sú presné komponenty používané v systémoch lineárneho pohybu na efektívnu a presnú premenu rotačného pohybu na lineárny pohyb.
Materiál: Oceľ Skupina SR: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Vodiace | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191,2908 € - 239,1084 € | Požiadajte o dodací termin tu |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
1000.0
|
32x5
|
5.0
|
||
| 268,7088 € - 335,886 € | Požiadajte o dodací termin tu |
26.09
|
25.0
|
22.9
|
1500.0
|
25x25
|
25.0
|
||
| 108,885 € - 136,1088 € | Požiadajte o dodací termin tu |
17.08
|
16.0
|
13.90
|
800.0
|
16x5
|
5.0
|
||
| 2 128,944 € - 2 661,1785 € | Požiadajte o dodací termin tu |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
5000.0
|
25x50
|
50.0
|
||
| 98,1342 € - 122,6652 € | Požiadajte o dodací termin tu |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
500.0
|
32x5
|
5.0
|
||
| 734,7468 € - 918,4391 € | Požiadajte o dodací termin tu |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
5000.0
|
25x25
|
25.0
|
||
| 878,577 € - 1 098,2202 € | Požiadajte o dodací termin tu |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
6000.0
|
25x25
|
25.0
|
||
| 342,9954 € - 428,7488 € | Požiadajte o dodací termin tu |
26.09
|
25.0
|
22.9
|
800.0
|
25x50
|
50.0
|
||
| 1 072,275 € - 1 340,3473 € | Požiadajte o dodací termin tu |
26.09
|
25.0
|
22.9
|
2500.0
|
25x50
|
50.0
|
||
| 353,3076 € - 441,6294 € | Požiadajte o dodací termin tu |
26.09
|
25.0
|
22.9
|
2000.0
|
25x25
|
25.0
|
||
| 1 917,60 € - 2 396,9949 € | Požiadajte o dodací termin tu |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
4500.0
|
25x50
|
50.0
|
||
| 566,9874 € - 708,7378 € | Požiadajte o dodací termin tu |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
3500.0
|
32x5
|
5.0
|
||
| 882,0552 € - 1 102,5726 € | Požiadajte o dodací termin tu |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
5500.0
|
32x5
|
5.0
|
||
| 197,472 € - 246,84 € | Požiadajte o dodací termin tu |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
500.0
|
16x32
|
32.0
|
||
| 994,8876 € - 1 243,6075 € | Požiadajte o dodací termin tu |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
6000.0
|
32x10
|
10.0
|
||
| 179,1732 € - 223,9716 € | Požiadajte o dodací termin tu |
33.35
|
32.0
|
29.38
|
800.0
|
32x20
|
20.0
|
||
| 113,8932 € - 142,3614 € | Požiadajte o dodací termin tu |
33.35
|
32.0
|
29.38
|
500.0
|
32x20
|
20.0
|
||
| 159,3138 € - 199,1448 € | Požiadajte o dodací termin tu |
34.15
|
32.0
|
27.80
|
800.0
|
32x10
|
10.0
|
||
| 505,2468 € - 631,5575 € | Požiadajte o dodací termin tu |
34.15
|
32.0
|
27.80
|
3000.0
|
32x10
|
10.0
|
||
| 586,857 € - 733,5774 € | Požiadajte o dodací termin tu |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
3500.0
|
32x10
|
10.0
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku