20213510
20213510
Množstvo | Jednotková cena |
---|
Závitová ruka | ľavý |
---|---|
d1 | 22.0 |
l1 ±0.3 | 45.0 |
d2 | M16 |
d3 | 22.0 |
d4 | 30.0 |
h1 ±0.3 | 28.0 |
Hmotnosť g | 220.9 |
h2 ±0.3 | 22.0 |
l2 min | 21.5 |
A/F tol. h14 | 16.0 |
Extrakčná sila min. kg | 10.0 |
Statické zaťaženie max. kg | 800.0 |
Dyn. zaťaženie C max. kg | 320.0 |
Sila potrebná na pohyb max. kg | 10.0 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ |
Materiál uzáveru | Neoprén |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku