20213329
20213329
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|
| Závitová ruka | Left Hand |
|---|---|
| d1 | 22.0 |
| l1 ±0.3 | 45.0 |
| d2 | M14 |
| d3 | 22.0 |
| d4 | 30.0 |
| h1 ±0.3 | 28.0 |
| Hmotnosť g | 220.9 |
| h2 ±0.3 | 22.0 |
| l2 min | 21.5 |
| A/F tol. h14 | 16.0 |
| Extrakčná sila min. kg | 10.0 |
| Statické zaťaženie max. kg | 800.0 |
| Dyn. zaťaženie C max. kg | 320.0 |
| Sila potrebná na pohyb max. kg | 10.0 |
| Materiál | Oceľ |
| Materiál uzáveru | Neoprén |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku