20213312
20213312
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|
| Závitová ruka | Left Hand |
|---|---|
| d1 | 16.0 |
| l1 ±0.3 | 35.0 |
| d2 | M12 |
| d3 | 16.0 |
| d4 | 24.0 |
| h1 ±0.3 | 20.0 |
| Hmotnosť g | 103.8 |
| h2 ±0.3 | 16.0 |
| l2 min | 15.5 |
| A/F tol. h14 | 13.0 |
| Extrakčná sila min. kg | 8.0 |
| Statické zaťaženie max. kg | 400.0 |
| Dyn. zaťaženie C max. kg | 160.0 |
| Sila potrebná na pohyb max. kg | 8.0 |
| Materiál | Oceľ |
| Materiál uzáveru | Neoprén |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku