20213206
20213206
Množstvo | Jednotková cena |
---|
Závitová ruka | pravý |
---|---|
d1 | 10.0 |
l1 ±0.3 | 25.0 |
d2 | M6 |
d3 | 10.0 |
d4 | 14.8 |
h1 ±0.3 | 12.5 |
Hmotnosť g | 25.2 |
h2 ±0.3 | 11.0 |
l2 min | 11.5 |
A/F tol. h14 | 8.0 |
Extrakčná sila min. kg | 4.0 |
Statické zaťaženie max. kg | 100.0 |
Dyn. zaťaženie C max. kg | 40.0 |
Sila potrebná na pohyb max. kg | 4.0 |
Materiál | Oceľ |
Materiál uzáveru | Neoprén |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku