20213589
20213589
| Množstvo | Jednotková cena | 
|---|
| Závitová ruka | Right Hand | 
|---|---|
| d1 | 16.0 | 
| l1 ±0.3 | 35.0 | 
| d2 | M10 | 
| d3 ±0.5 | 16.0 | 
| d4 ±0.5 | 24.0 | 
| d5 ±0.5 | 16.0 | 
| Hmotnosť g | 103.8 | 
| h1 ±0.3 | 20.0 | 
| h2 ±0.3 | 16.0 | 
| h3 | 1.15 | 
| l2 min | 15.5 | 
| A/F1 | 13.0 | 
| Extrakčná sila min. kg | 8.0 | 
| Statické zaťaženie max. kg | 400.0 | 
| Dyn. zaťaženie C max. kg | 160.0 | 
| Sila potrebná na pohyb max. kg | 8.0 | 
| Materiál | Oceľ | 
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku