20213572
20213572
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|
| Závitová ruka | Right Hand |
|---|---|
| d1 | 13.0 |
| l1 ±0.3 | 30.0 |
| d2 | M8 |
| d3 ±0.5 | 13.0 |
| d4 ±0.5 | 19.3 |
| d5 ±0.5 | 13.0 |
| Hmotnosť g | 53.1 |
| h1 ±0.3 | 16.5 |
| h2 ±0.3 | 13.0 |
| h3 | 1.15 |
| l2 min | 14.0 |
| A/F1 | 11.0 |
| Extrakčná sila min. kg | 6.0 |
| Statické zaťaženie max. kg | 200.0 |
| Dyn. zaťaženie C max. kg | 80.0 |
| Sila potrebná na pohyb max. kg | 6.0 |
| Materiál | Oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku