Menu Hľadať

Guľový a kĺbový spoj pravý 10.0 M6 Oceľ

Tento guľový a kĺbový spoj s puzdrom s plôškami umožňuje hladký a flexibilný pohyb v mnohých smeroch. Pridanie plošiek do puzdra zvyšuje stabilitu a zabraňuje otáčaniu, výsledkom čoho je presné umiestnenie a zarovnanie. Dodávajú sa bez šesťhrannej matice, odolávajú veľkým hmotnostiam.
Nový kód produktu:

20213558

Starý kód produktu:

20213558

2000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Závitová ruka Right Hand
d1 10.0
l1 ±0.3 25.0
d2 M6
d3 ±0.5 10.0
d4 ±0.5 14.8
d5 ±0.5 10.0
Hmotnosť g 25.2
h1 ±0.3 12.5
h2 ±0.3 11.0
h3 0.70
l2 min 11.5
A/F1 8.0
Extrakčná sila min. kg 4.0
Statické zaťaženie max. kg 100.0
Dyn. zaťaženie C max. kg 40.0
Sila potrebná na pohyb max. kg 4.0
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás