10302361
551039
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 24 | 159,4333 € |
25 + | 75,9206 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Head Height | 53.0 mm |
---|---|
Head Height | 2.087 in |
Overall Height | 70.6 mm |
Overall Height | 2.78 in |
Diameter | 50.8 mm |
Diameter | 2 in |
Body Diameter | 50.8 mm |
Body Diameter | 2 in |
Body Height | 38.3 mm |
Body Height | 1.508 in |
Ball Diameter | 25.4 mm |
Ball Diameter | 1 in |
Thread Size | M10 |
Ball Down Load Capacity | 240.0 kg |
Ball Down Load Capacity | 240.0 kg |
Type | Heavy-Duty Ball Transfer |
Commodity Code | 7326909890 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku