Steel, Aluminium and Stainless Steel Weld on Hinges operate by a very simple design. The Steel versions are available with either a steel or brass pin and are extremely versatile in terms of their application uses. They are available with or without a grease nipple and come in 2 different types. The Aluminium version comes with a stainless steel washers and also in 2 different types
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer čapu | Celkový priemer | Celková dĺžka | Materiál | Celková šírka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5173 € - 1,5173 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Oceľ, mosadz
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 19 Na sklade |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Hliník
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Oceľ, mosadz
|
0.492 in
12.5 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Oceľ, mosadz
|
0.52 in
13.2 mm
|
|||
| 20 Na sklade |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Oceľ, mosadz
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Oceľ, mosadz
|
0.52 in
13.2 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hliník
|
0.492 in
12.5 mm
|
|||
| 15,276 € - 40,0844 € | 20 Na sklade |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Oceľ
|
|
||
| 16,8832 € - 35,4548 € | 40 Na sklade |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
|
||
| 13,8821 € - 29,1523 € | 1 Na sklade |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Oceľ
|
|
||
| 9,8283 € - 25,807 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Oceľ
|
|
||
| 13,2847 € - 39,8157 € | 640 Na sklade |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
|
||
| 6,2298 € - 16,3384 € | 583 Na sklade |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Oceľ
|
|
||
| 1,0538 € - 2,213 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Oceľ
|
|
||
| 4,4519 € - 11,0216 € | 448 Na sklade |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Oceľ
|
|
||
| 6,0023 € - 14,845 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hliník
|
|
||
| 18,4478 € - 45,7297 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Oceľ
|
|
||
| 3,1291 € - 8,8114 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Oceľ
|
|
||
| 3,6079 € - 4,4959 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Oceľ
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku