Menu Hľadať

Guľaté rukoväte bez závitu

Na sklade

Ball Knobs come in a wide selection of diameters and molded-in inserts. The applications and industries cover lawn mowers, exercise equipment, machinery, valves, spigots, levers and many more. Ball knobs are an esthetic and ergonomic option for controlling, clamping and shifting operations.

Skupina SR: SR1535 ,SRN0000

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
164 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otočného gombíka Veľkosť závitu Dokončiť Materiál otočného gombíka Spôsob montáže Kúpiť
2,7887 € - 6,2807 € Požiadajte o dodací termin tu
38.1 mm
M6/M8
Bez povrchovej úpravy
TPE
Threaded Blind Hole
2,0208 € - 4,5549 € Požiadajte o dodací termin tu
47.8 mm
M12
Bez povrchovej úpravy
TPE
Threaded Blind Hole
1,8995 € - 4,3003 € Požiadajte o dodací termin tu
47.8 mm
M12
Bez povrchovej úpravy
PP
Threaded Blind Hole
0,5981 € - 1,4824 € Požiadajte o dodací termin tu
37.3 mm
M10 x 1.5
Pozinkované
PP
Threaded Stop Nut
0,8729 € - 2,1021 € Požiadajte o dodací termin tu
38.1 mm
M8/M10
Bez povrchovej úpravy
PP
Threaded Blind Hole
0,99 € - 2,2633 € Požiadajte o dodací termin tu
31.8 mm
M10 x 1.5
Pozinkované
PP
Závitová vložka
0,7611 € - 1,8814 € Požiadajte o dodací termin tu
37.3 mm
M6 x 1.0
Pozinkované žlté
PP
Threaded Blind Hole
2,9782 € - 10,9526 € 85 Na sklade
M10
Lesklá
Fenol
Threaded
3,0275 € - 5,9923 € 683 Na sklade
M16
Lesklá
Fenol
Threaded
4,7648 € - 10,0061 € 725 Na sklade
Non Threaded
Lesklá
Fenol
Zatlačením
31,7827 € - 31,7827 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
Leštené
Hliník
Threaded
45,3321 € - 110,2156 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
Leštené
Hliník
Threaded
Požiadajte o dodací termin tu
5.0 mm
Pochrómované
Nehrdzavejúca oceľ
Zatlačením
37,8081 € - 91,3273 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
Pochrómované
Nehrdzavejúca oceľ
Zatlačením
55,1551 € - 133,2108 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
Pochrómované
Nehrdzavejúca oceľ
Zatlačením
16,8083 € - 16,8083 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
Leštené
Hliník
Zatlačením
32,4491 € - 32,4491 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
Leštené
Hliník
Zatlačením
46,9427 € - 114,1253 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
Leštené
Hliník
Zatlačením
6,0875 € - 7,5526 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
Lesklý
Bakelit PA6 so skleným vláknom
Threaded
10,8001 € - 13,1698 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Pochrómované
Nehrdzavejúca oceľ
Threaded
  • z/zo 9
Guľaté rukoväte 1.500 in M6/M8 TPE Čierna

10558386

Cenové rozpätie
6,2807 € - 2,7887 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otočného gombíka
    38.1 mm
  • Výška gombíka
    35.1 mm
  • Šírka od stredu hriadeľa po koniec
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6/M8
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Guľaté rukoväte 1.880 in M12 TPE Čierna

10558515

Cenové rozpätie
4,5549 € - 2,0208 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otočného gombíka
    47.8 mm
  • Výška gombíka
    44.5 mm
  • Šírka od stredu hriadeľa po koniec
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Guľaté rukoväte 1.880 in M12 PP Čierna

10558508

Cenové rozpätie
4,3003 € - 1,8995 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otočného gombíka
    47.8 mm
  • Výška gombíka
    44.5 mm
  • Šírka od stredu hriadeľa po koniec
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Guľaté rukoväte 1.470 in M10 x 1.5 PP Čierna

10558782

Cenové rozpätie
1,4824 € - 0,5981 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otočného gombíka
    37.3 mm
  • Výška gombíka
    35.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.5
  • Dokončiť
    Pozinkované
  • Materiál vložky
    Oceľ
Guľaté rukoväte 1.500 in M8/M10 PP Čierna

10558416

Cenové rozpätie
2,1021 € - 0,8729 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otočného gombíka
    38.1 mm
  • Výška gombíka
    35.1 mm
  • Šírka od stredu hriadeľa po koniec
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8/M10
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Guľaté rukoväte 1.250 in M10 x 1.5 PP Čierna

10558768

Cenové rozpätie
2,2633 € - 0,99 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otočného gombíka
    31.8 mm
  • Výška gombíka
    29.2 mm
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.5
  • Dokončiť
    Pozinkované
  • Materiál vložky
    Oceľ
Guľaté rukoväte 1.470 in M6 x 1.0 PP Čierna

10558836

Cenové rozpätie
1,8814 € - 0,7611 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otočného gombíka
    37.3 mm
  • Výška gombíka
    35.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
  • Dokončiť
    Pozinkované žlté
  • Materiál vložky
    Oceľ
Guľaté rukoväte 40.0 mm M10 Fenol Čierna

10203460

Cenové rozpätie
10,9526 € - 2,9782 €

Úroveň zásob
85 Na sklade
Atribúty
  • Výška gombíka
    40.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dokončiť
    Lesklá
  • Materiál otočného gombíka
    Fenol
  • Commodity Code
    3926909790
Guľaté rukoväte 44.0 mm M16 Fenol Čierna

10246542

Cenové rozpätie
5,9923 € - 3,0275 €

Úroveň zásob
683 Na sklade
Atribúty
  • Výška gombíka
    43.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Dokončiť
    Lesklá
  • Materiál otočného gombíka
    Fenol
  • Commodity Code
    3926300090
Guľaté rukoväte 25.0 mm (DIA) Non Threaded Čierna

10246566

Cenové rozpätie
10,0061 € - 4,7648 €

Úroveň zásob
725 Na sklade
Atribúty
  • Výška gombíka
    23.0 mm
  • Veľkosť závitu
    Non Threaded
  • Dokončiť
    Lesklá
  • Materiál otočného gombíka
    Fenol
  • Commodity Code
    3926300090
Guľaté rukoväte 32.0 mm M10 Hliník Prírodná

10285367

Cenové rozpätie
31,7827 € - 31,7827 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dokončiť
    Leštené
  • Materiál otočného gombíka
    Hliník
  • Commodity Code
    7616999099
Guľaté rukoväte 44.0 mm M10 Hliník Prírodná

10285404

Cenové rozpätie
110,2156 € - 45,3321 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dokončiť
    Leštené
  • Materiál otočného gombíka
    Hliník
  • Commodity Code
    8301300000
Guľaté rukoväte 20.0 mm 5.0 mm Nehrdzavejúca oceľ Prírodná

10633571


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    5.0 mm
  • Dokončiť
    Pochrómované
  • Materiál otočného gombíka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    7326909890
Guľaté rukoväte 32.0 mm 6.0 mm Nehrdzavejúca oceľ Prírodná

10396377

Cenové rozpätie
91,3273 € - 37,8081 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    6.0 mm
  • Dokončiť
    Pochrómované
  • Materiál otočného gombíka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    7326909890
Guľaté rukoväte 38.0 mm 10.0 mm Nehrdzavejúca oceľ Prírodná

10396414

Cenové rozpätie
133,2108 € - 55,1551 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    10.0 mm
  • Dokončiť
    Pochrómované
  • Materiál otočného gombíka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    7326909890
Guľaté rukoväte 20.0 mm 6.0 mm Hliník Prírodná

10552490

Cenové rozpätie
16,8083 € - 16,8083 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    6.0 mm
  • Dokončiť
    Leštené
  • Materiál otočného gombíka
    Hliník
  • Commodity Code
    7616999099
Guľaté rukoväte 32.0 mm 8.0 mm Hliník Prírodná

10552506

Cenové rozpätie
32,4491 € - 32,4491 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    8.0 mm
  • Dokončiť
    Leštené
  • Materiál otočného gombíka
    Hliník
  • Commodity Code
    7616999099
Guľaté rukoväte 44.0 mm 10.0 mm Hliník Prírodná

10396476

Cenové rozpätie
114,1253 € - 46,9427 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    10.0 mm
  • Dokončiť
    Leštené
  • Materiál otočného gombíka
    Hliník
  • Commodity Code
    7616999099
Guľaté rukoväte 50.0 mm M12 Bakelit PA6 so skleným vláknom Čierna

10333402

Cenové rozpätie
7,5526 € - 6,0875 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška gombíka
    46.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Dokončiť
    Lesklý
  • Materiál otočného gombíka
    Bakelit PA6 so skleným vláknom
  • Commodity Code
    3926909790
Guľaté rukoväte 16.0 mm M5 Nehrdzavejúca oceľ Prírodná

10285121

Cenové rozpätie
13,1698 € - 10,8001 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dokončiť
    Pochrómované
  • Materiál otočného gombíka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    7318190090