Ball Knobs come in a wide selection of diameters and molded-in inserts. The applications and industries cover lawn mowers, exercise equipment, machinery, valves, spigots, levers and many more. Ball knobs are an esthetic and ergonomic option for controlling, clamping and shifting operations.
Skupina SR: SR1535 ,SRN0000
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer otočného gombíka | Veľkosť závitu | Dokončiť | Materiál otočného gombíka | Spôsob montáže | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,4531 € - 7,4531 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M16 x 2.0
|
Bez povrchovej úpravy
|
Fenol
|
Threaded
|
||
| 3,2003 € - 3,2003 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M6 x 1.0
|
Bez povrchovej úpravy
|
Fenol
|
Threaded
|
||
| 4,3097 € - 4,3097 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M10 x 1.5
|
Bez povrchovej úpravy
|
Fenol
|
Threaded
|
||
| 2,2491 € - 2,2491 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M8
|
Bez povrchovej úpravy
|
Termoplast
|
Threaded
|
||
| 7,7888 € - 7,7888 € | 1 Na sklade |
|
M12
|
Bez povrchovej úpravy
|
Termoplast
|
Threaded
|
||
| 3,8605 € - 3,8605 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M8
|
Bez povrchovej úpravy
|
Termoplast
|
Insert
|
||
| 3,6591 € - 3,6591 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M10
|
Bez povrchovej úpravy
|
Termoplast
|
Threaded
|
||
| 2,9876 € - 2,9876 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M5
|
Bez povrchovej úpravy
|
Termoplast
|
Insert
|
||
| 3,0275 € - 5,9923 € | 683 Na sklade |
|
M16
|
Lesklá
|
Fenol
|
Threaded
|
||
| 4,7648 € - 10,0061 € | 725 Na sklade |
|
Non Threaded
|
Lesklá
|
Fenol
|
Zatlačením
|
||
| 2,9782 € - 10,9526 € | 85 Na sklade |
|
M10
|
Lesklá
|
Fenol
|
Threaded
|
||
| 33,2603 € - 33,2603 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
6.0 mm
|
Leštené
|
Hliník
|
Zatlačením
|
||
| 44,7116 € - 88,5883 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
10.0 mm
|
Leštené
|
Hliník
|
Zatlačením
|
||
| 17,4894 € - 17,4894 € | 6 Na sklade |
|
M4
|
Pochrómované
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Threaded
|
||
| 45,0386 € - 89,2219 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M10
|
Pochrómované
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Threaded
|
||
| 75,3276 € - 181,9528 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M10
|
Pochrómované
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Threaded
|
||
| 14,3916 € - 14,3916 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M6
|
Leštené
|
Hliník
|
Threaded
|
||
| 31,7827 € - 31,7827 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M10
|
Leštené
|
Hliník
|
Threaded
|
||
| 0,1162 € - 0,207 € | 4400 Na sklade |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
Polyetylén LD
|
|
||
| 0,347 € - 0,6183 € | 3870 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
Polyetylén LD
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku