Menu Hľadať

Gombíky na ťahanie/tlačenie - vypuklé s čapom

Na sklade

Vypuklé gombíky na ťahanie/tlačenie s rovným čapom a rozšírenou hlavou na zabezpečenie dobrého uchytenia prstami a výborný úchop na tlačenie alebo zdvíhanie. Vypuklý zvršok je vhodný pre zariadenia, ktoré využívajú zatlačenie palcom.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre 1 Filtrovať
2 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otočného gombíka Veľkosť závitu Dĺžka závitu Celková výška Kúpiť
0,4671 € - 0,8668 € 10 Na sklade
30.0 mm
M5
30.0 mm
30.0 mm
0,6122 € - 1,1391 € Vo výrobe
20.0 mm
M5
15.0 mm
35.0 mm
Gombík na ťahanie/tlačenie 30.0 mm M5 PA

10260944

Cenové rozpätie
0,8668 € - 0,4671 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Priemer tela
    20.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    30.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
Gombík na ťahanie/tlačenie 20.0 mm 15.0 mm M5 PA

10260975

Cenové rozpätie
1,1391 € - 0,6122 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Priemer tela
    20.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    20.0 mm
  • Celková výška
    35.0 mm
  • Výška drieku
    16.0 mm