Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Materiál: PVC Farba: Žltá Skupina SR: SRF0076
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | Veľkosť závitu | h | Štandard pre závit | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0801 € - 0,1683 € | 4000 Na sklade |
0.126 in
3.2 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrické
|
||
| 0,0878 € - 0,1845 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.232 in
5.9 mm
|
M6, 1/4 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0835 € - 0,1754 € | 15000 Na sklade |
0.303 in
7.7 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0876 € - 0,1839 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
1/4 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0648 € - 0,1362 € | 39600 Na sklade |
0.189 in
4.8 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0596 € - 0,1251 € | 4500 Na sklade |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0598 € - 0,1255 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,0598 € - 0,1255 € | 10000 Na sklade |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0715 € - 0,1503 € | 3215 Na sklade |
0.217 in
5.5 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0549 € - 0,1153 € | 19200 Na sklade |
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,2609 € - 0,548 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,4446 € - 0,9337 € | 2802 Na sklade |
1.252 in
31.8 mm
|
1";1 1/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,5233 € - 1,0991 € | 2231 Na sklade |
1.374 in
34.9 mm
|
M35;1 3/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,2668 € - 0,5602 € | 4750 Na sklade |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,2871 € - 0,6031 € | 800 Na sklade |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4";M27;1"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,2989 € - 0,6275 € | 3700 Na sklade |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Závit BSP
|
||
| 0,3105 € - 0,6521 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8 in; 7/8 in
|
1.496 in
38.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,309 € - 0,649 € | 800 Na sklade |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,2711 € - 0,5694 € | 4543 Na sklade |
1 in
25.4 mm
|
1"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,223 € - 0,4684 € | 30500 Na sklade |
0.783 in
19.9 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku