Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Materiál: PVC Farba: Žltá Skupina SR: SRF0076
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | Veľkosť závitu | h | Štandard pre závit | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1837 € - 0,3765 € | 700 Na sklade |
0.563 in
14.3 mm
|
M15;9/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,0596 € - 0,1251 € | 4500 Na sklade |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0801 € - 0,1683 € | 4000 Na sklade |
0.126 in
3.2 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrické
|
||
| 0,691 € - 1,4511 € | 1920 Na sklade |
1.626 in
41.3 mm
|
1 1/4";M32
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,6881 € - 1,445 € | 150 Na sklade |
1.752 in
44.5 mm
|
1 3/8";M45
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,7026 € - 1,4757 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.874 in
47.6 mm
|
1 1/2";M48
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,7421 € - 1,5583 € | 110 Na sklade |
2 in
50.8 mm
|
2 in
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,6108 € - 1,2827 € | 480 Na sklade |
1.5 in
38.1 mm
|
M39;1 1/2"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,4417 € - 0,9276 € | 2400 Na sklade |
1.374 in
34.9 mm
|
M35;1 1/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,5437 € - 1,142 € | 972 Na sklade |
1.5 in
38.1 mm
|
M39;1 1/2"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,8645 € - 1,8155 € | 137 Na sklade |
1.874 in
47.6 mm
|
1 1/2";M48
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,6239 € - 1,3104 € | 3900 Na sklade |
1.626 in
41.3 mm
|
1 1/4";M32
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,9185 € - 1,9288 € | 560 Na sklade |
2 in
50.8 mm
|
2 in
|
1.969 in
50.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,0876 € - 0,1839 € | 9750 Na sklade |
0.327 in
8.3 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1278 € - 0,2685 € | 799 Na sklade |
0.5 in
12.7 mm
|
1/2 in UNF, 1/4 in BSP
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0993 € - 0,2088 € | 9500 Na sklade |
0.374 in
9.5 mm
|
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,1235 € - 0,2596 € | 3500 Na sklade |
0.469 in
11.9 mm
|
M12, 1/2 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,1262 € - 0,2651 € | 20 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
M12, 7/16 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,1472 € - 0,3092 € | 3518 Na sklade |
0.543 in
13.8 mm
|
M14;1 in BSP
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0821 € - 0,1723 € | 318 Na sklade |
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku