Menu Hľadať

Feritové puzdrá

Na sklade

A range of solid and split Ferrite Sleeves can be used as suppression cores and shielding beads for round cables. They are available for a wide range of cable diameters.

Cylindrical ferrite cores are clamp-type sleeves that are used as suppression cores. They feature A5 material cores that are installed around a cable. They are ideal for estimating EMI precautions and attenuating any EMI emission. The polyamide case simplifies the core assembly in equipment, where retrofit and testing are necessary. The high-performance magnetic material protects from unwanted EMI radiation without affecting the waveforms in digital equipment. They can be used for personal computers, word processors, fax machines, display equipment, photocopiers, and computer consoles. This protection ensures immunity against transmission and other types of noise in such equipment, which is essential. They can be mounted onto a cable with a connector and a wired harness. They binding band ensures the cable is securely fixed.

Solid Ferrite Sleeves are a broad selection of shielding beads that guarantee impedance specifications over a wide frequency range. This range includes options mainly applied to wire assemblies and the MATV CATV industries. The range also includes ferrite rings, and toroids that provides greater utilisation of the ferrite material properties. These can be used over a wide frequency range and are mainly used as multi-turn suppression cores.

  • Ferrite Materials: A5, 3A5, G7 and K5B
  • Casing Material: Polyamide 6.6 (PA)
  • Colour: Black
  • UL94 V0 Flame Rated

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
220 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Impedancia 100 MHz Tvar Farba Impedancia 25 MHz Feritový materiál Kúpiť
1,9607 € - 2,1786 € 3300 Na sklade
101 Ω
Okrúhle
Čierna
47 Ω
K5B
1,5762 € - 1,7513 € Požiadajte o dodací termin tu
160 Ω
Okrúhle
Čierna
75 Ω
K5B
2,1738 € - 2,4153 € 25280 Na sklade
207 Ω
Okrúhle
Čierna
97 Ω
K5B
3,1557 € - 3,5063 € Požiadajte o dodací termin tu
105 Ω
Okrúhle
Čierna
50 Ω
K5B
2,0519 € - 2,2798 € Požiadajte o dodací termin tu
180 Ω
Okrúhle
Čierna
115 Ω
K5B
1,7028 € - 1,892 € Požiadajte o dodací termin tu
200 Ω
Okrúhle
Čierna
130 Ω
K5B
1,0103 € - 1,1226 € Požiadajte o dodací termin tu
160 Ω
Okrúhle
Čierna
98 Ω
K5B
1,7561 € - 1,9513 € Požiadajte o dodací termin tu
140 Ω
Okrúhle
Čierna
70 Ω
K5B
0,1678 € - 0,1864 € Požiadajte o dodací termin tu
50 Ω
Okrúhle
Čierna
26 Ω
K5B
0,2737 € - 0,3041 € Požiadajte o dodací termin tu
69 Ω
Okrúhle
Čierna
29 Ω
K5B
0,3618 € - 0,402 € Požiadajte o dodací termin tu
58 Ω
Okrúhle
Šedá
33 Ω
K5B
0,4279 € - 0,4754 € Požiadajte o dodací termin tu
125 Ω
Okrúhle
Čierna
70 Ω
K5B
0,46 € - 0,5111 € Požiadajte o dodací termin tu
95 Ω
Okrúhle
Čierna
59 Ω
K5B
0,2206 € - 0,2451 € Požiadajte o dodací termin tu
54 Ω
Okrúhle
Čierna
30 Ω
K5B
0,5553 € - 0,617 € Požiadajte o dodací termin tu
119 Ω
Okrúhle
Čierna
70 Ω
K5B
0,7353 € - 0,817 € 2000 Na sklade
82 Ω
Okrúhle
Čierna
50 Ω
K5B
0,0367 € - 0,0407 € Požiadajte o dodací termin tu
39 Ω
Okrúhle
Čierna
19 Ω
K5B
0,0635 € - 0,0706 € Požiadajte o dodací termin tu
51 Ω
Okrúhle
Čierna
31 Ω
K5B
0,1363 € - 0,1515 € Požiadajte o dodací termin tu
40 Ω
Okrúhle
Čierna
21 Ω
K5B
0,0909 € - 0,101 € 1000 Na sklade
46 Ω
Okrúhle
Čierna
23 Ω
K5B
  • z/zo 11
Ferity s puzdrom 47 Ω 101 Ω

10318744

Cenové rozpätie
2,1786 € - 1,9607 €

Úroveň zásob
3300 Na sklade
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Čierna
  • Impedancia 25 MHz
    47 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    101 Ω
Ferity s puzdrom 75 Ω 160 Ω

10318782

Cenové rozpätie
1,7513 € - 1,5762 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Čierna
  • Impedancia 25 MHz
    75 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    160 Ω
Ferity s puzdrom 97 Ω 207 Ω

10318829

Cenové rozpätie
2,4153 € - 2,1738 €

Úroveň zásob
25280 Na sklade
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Čierna
  • Impedancia 25 MHz
    97 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    207 Ω
Ferity s puzdrom 50 Ω 105 Ω

10318850

Cenové rozpätie
3,5063 € - 3,1557 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Čierna
  • Impedancia 25 MHz
    50 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    105 Ω
Ferity s puzdrom 115 Ω 180 Ω

10318751

Cenové rozpätie
2,2798 € - 2,0519 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Čierna
  • Impedancia 25 MHz
    115 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    180 Ω
Ferity s puzdrom 130 Ω 200 Ω

10318799

Cenové rozpätie
1,892 € - 1,7028 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Čierna
  • Impedancia 25 MHz
    130 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    200 Ω
Delený ferit 98 Ω 160 Ω

10421451

Cenové rozpätie
1,1226 € - 1,0103 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Čierna
  • Impedancia 25 MHz
    98 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    160 Ω
Ferity s puzdrom 70 Ω 140 Ω

10318867

Cenové rozpätie
1,9513 € - 1,7561 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Čierna
  • Impedancia 25 MHz
    70 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    140 Ω
Toroidný ferit 26 Ω 50 Ω

10433546

Cenové rozpätie
0,1864 € - 0,1678 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Čierna
  • Impedancia 25 MHz
    26 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    50 Ω
Toroidný ferit 29 Ω 69 Ω

10320150

Cenové rozpätie
0,3041 € - 0,2737 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Čierna
  • Impedancia 25 MHz
    29 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    69 Ω
Toroidný ferit 33 Ω 58 Ω

10607046

Cenové rozpätie
0,402 € - 0,3618 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Šedá
  • Impedancia 25 MHz
    33 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    58 Ω
Toroidný ferit 70 Ω 125 Ω

10320198

Cenové rozpätie
0,4754 € - 0,4279 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Čierna
  • Impedancia 25 MHz
    70 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    125 Ω
Toroidný ferit 59 Ω 95 Ω

10320211

Cenové rozpätie
0,5111 € - 0,46 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Čierna
  • Impedancia 25 MHz
    59 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    95 Ω
Toroidný ferit 30 Ω 54 Ω

10320235

Cenové rozpätie
0,2451 € - 0,2206 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Čierna
  • Impedancia 25 MHz
    30 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    54 Ω
Toroidný ferit 70 Ω 119 Ω

10638880

Cenové rozpätie
0,617 € - 0,5553 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Čierna
  • Impedancia 25 MHz
    70 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    119 Ω
Toroidný ferit 50 Ω 82 Ω

10320273

Cenové rozpätie
0,817 € - 0,7353 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Čierna
  • Impedancia 25 MHz
    50 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    82 Ω
Toroidný ferit 19 Ω 39 Ω

10638859

Cenové rozpätie
0,0407 € - 0,0367 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Čierna
  • Impedancia 25 MHz
    19 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    39 Ω
Toroidný ferit 31 Ω 51 Ω

10320518

Cenové rozpätie
0,0706 € - 0,0635 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Čierna
  • Impedancia 25 MHz
    31 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    51 Ω
Toroidný ferit 21 Ω 40 Ω

10640708

Cenové rozpätie
0,1515 € - 0,1363 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Čierna
  • Impedancia 25 MHz
    21 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    40 Ω
Toroidný ferit 23 Ω 46 Ω

10433706

Cenové rozpätie
0,101 € - 0,0909 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Čierna
  • Impedancia 25 MHz
    23 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    46 Ω