Menu Hľadať

Feritové puzdrá

Na sklade

A range of solid and split Ferrite Sleeves can be used as suppression cores and shielding beads for round cables. They are available for a wide range of cable diameters.

Cylindrical ferrite cores are clamp-type sleeves that are used as suppression cores. They feature A5 material cores that are installed around a cable. They are ideal for estimating EMI precautions and attenuating any EMI emission. The polyamide case simplifies the core assembly in equipment, where retrofit and testing are necessary. The high-performance magnetic material protects from unwanted EMI radiation without affecting the waveforms in digital equipment. They can be used for personal computers, word processors, fax machines, display equipment, photocopiers, and computer consoles. This protection ensures immunity against transmission and other types of noise in such equipment, which is essential. They can be mounted onto a cable with a connector and a wired harness. They binding band ensures the cable is securely fixed.

Solid Ferrite Sleeves are a broad selection of shielding beads that guarantee impedance specifications over a wide frequency range. This range includes options mainly applied to wire assemblies and the MATV CATV industries. The range also includes ferrite rings, and toroids that provides greater utilisation of the ferrite material properties. These can be used over a wide frequency range and are mainly used as multi-turn suppression cores.

  • Ferrite Materials: A5, 3A5, G7 and K5B
  • Casing Material: Polyamide 6.6 (PA)
  • Colour: Black
  • UL94 V0 Flame Rated

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
220 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Impedancia 100 MHz Tvar Farba Impedancia 25 MHz Feritový materiál Kúpiť
0,1625 € - 0,1806 € Požiadajte o dodací termin tu
190 Ω
Okrúhle
Šedá
130 Ω
K5B
0,22 € - 0,2444 € 1200 Na sklade
73 Ω
Okrúhle
Šedá
45 Ω
K5B
0,2786 € - 0,3095 € 600 Na sklade
138 Ω
Okrúhle
Šedá
87 Ω
K5B
0,3271 € - 0,3634 € Požiadajte o dodací termin tu
146 Ω
Okrúhle
Šedá
101 Ω
K5B
0,4761 € - 0,529 € Požiadajte o dodací termin tu
260 Ω
Okrúhle
Šedá
180 Ω
K5B
0,2255 € - 0,2505 € Požiadajte o dodací termin tu
75 Ω
Okrúhle
Šedá
39 Ω
K5B
0,236 € - 0,2623 € Požiadajte o dodací termin tu
72 Ω
Okrúhle
Šedá
42 Ω
K5B
0,5945 € - 0,6605 € 80 Na sklade
204 Ω
Okrúhle
Šedá
127 Ω
K5B
0,2941 € - 0,3268 € Požiadajte o dodací termin tu
154 Ω
Okrúhle
Šedá
106 Ω
K5B
0,2276 € - 0,2529 € Požiadajte o dodací termin tu
109 Ω
Okrúhle
Šedá
61 Ω
K5B
0,3397 € - 0,3774 € Požiadajte o dodací termin tu
76 Ω
Okrúhle
Šedá
46 Ω
K5B
0,2733 € - 0,3036 € Požiadajte o dodací termin tu
85 Ω
Okrúhle
Šedá
45 Ω
K5B
0,4543 € - 0,5047 € 300 Na sklade
146 Ω
Okrúhle
Šedá
92 Ω
K5B
0,1143 € - 0,127 € 57000 Na sklade
86 Ω
Okrúhle
Šedá
50 Ω
K5B
0,199 € - 0,2211 € Požiadajte o dodací termin tu
135 Ω
Okrúhle
Šedá
95 Ω
K5B
0,1311 € - 0,1456 € Požiadajte o dodací termin tu
82 Ω
Okrúhle
Čierna
50 Ω
K5B
0,1087 € - 0,1207 € Požiadajte o dodací termin tu
41 Ω
Okrúhle
Čierna
22 Ω
K5B
0,173 € - 0,1923 € Požiadajte o dodací termin tu
104 Ω
Okrúhle
Šedá
59 Ω
K5B
0,6901 € - 0,7668 € 220 Na sklade
243 Ω
Okrúhle
Šedá
143 Ω
K5B
0,4334 € - 0,4815 € 109 Na sklade
237 Ω
Okrúhle
Šedá
151 Ω
K5B
  • z/zo 11
Valcový ferit 130 Ω 190 Ω

10433973

Cenové rozpätie
0,1806 € - 0,1625 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Šedá
  • Impedancia 25 MHz
    130 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    190 Ω
Valcový ferit 45 Ω 73 Ω

10318898

Cenové rozpätie
0,2444 € - 0,22 €

Úroveň zásob
1200 Na sklade
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Šedá
  • Impedancia 25 MHz
    45 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    73 Ω
Valcový ferit 87 Ω 138 Ω

10630174

Cenové rozpätie
0,3095 € - 0,2786 €

Úroveň zásob
600 Na sklade
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Šedá
  • Impedancia 25 MHz
    87 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    138 Ω
Valcový ferit 101 Ω 146 Ω

10638996

Cenové rozpätie
0,3634 € - 0,3271 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Šedá
  • Impedancia 25 MHz
    101 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    146 Ω
Valcový ferit 180 Ω 260 Ω

10318966

Cenové rozpätie
0,529 € - 0,4761 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Šedá
  • Impedancia 25 MHz
    180 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    260 Ω
Valcový ferit 39 Ω 75 Ω

10640920

Cenové rozpätie
0,2505 € - 0,2255 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Šedá
  • Impedancia 25 MHz
    39 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    75 Ω
Valcový ferit 42 Ω 72 Ω

10319024

Cenové rozpätie
0,2623 € - 0,236 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Šedá
  • Impedancia 25 MHz
    42 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    72 Ω
Valcový ferit 127 Ω 204 Ω

10319055

Cenové rozpätie
0,6605 € - 0,5945 €

Úroveň zásob
80 Na sklade
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Šedá
  • Impedancia 25 MHz
    127 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    204 Ω
Valcový ferit 106 Ω 154 Ω

10560662

Cenové rozpätie
0,3268 € - 0,2941 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Šedá
  • Impedancia 25 MHz
    106 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    154 Ω
Valcový ferit 61 Ω 109 Ω

10641392

Cenové rozpätie
0,2529 € - 0,2276 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Šedá
  • Impedancia 25 MHz
    61 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    109 Ω
Valcový ferit 46 Ω 76 Ω

10318973

Cenové rozpätie
0,3774 € - 0,3397 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Šedá
  • Impedancia 25 MHz
    46 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    76 Ω
Valcový ferit 45 Ω 85 Ω

10319000

Cenové rozpätie
0,3036 € - 0,2733 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Šedá
  • Impedancia 25 MHz
    45 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    85 Ω
Valcový ferit 92 Ω 146 Ω

10319031

Cenové rozpätie
0,5047 € - 0,4543 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Šedá
  • Impedancia 25 MHz
    92 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    146 Ω
Valcový ferit 50 Ω 86 Ω

10319468

Cenové rozpätie
0,127 € - 0,1143 €

Úroveň zásob
57000 Na sklade
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Šedá
  • Impedancia 25 MHz
    50 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    86 Ω
Valcový ferit 95 Ω 135 Ω

10434031

Cenové rozpätie
0,2211 € - 0,199 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Šedá
  • Impedancia 25 MHz
    95 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    135 Ω
Toroidný ferit 50 Ω 82 Ω

10436103

Cenové rozpätie
0,1456 € - 0,1311 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Čierna
  • Impedancia 25 MHz
    50 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    82 Ω
Toroidný ferit 22 Ω 41 Ω

10640814

Cenové rozpätie
0,1207 € - 0,1087 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Čierna
  • Impedancia 25 MHz
    22 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    41 Ω
Valcový ferit 59 Ω 104 Ω

10640913

Cenové rozpätie
0,1923 € - 0,173 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Šedá
  • Impedancia 25 MHz
    59 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    104 Ω
Valcový ferit 143 Ω 243 Ω

10319062

Cenové rozpätie
0,7668 € - 0,6901 €

Úroveň zásob
220 Na sklade
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Šedá
  • Impedancia 25 MHz
    143 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    243 Ω
Valcový ferit 151 Ω 237 Ω

10319093

Cenové rozpätie
0,4815 € - 0,4334 €

Úroveň zásob
109 Na sklade
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Šedá
  • Impedancia 25 MHz
    151 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    237 Ω