Menu Hľadať

Feritové puzdrá

Na sklade

A range of solid and split Ferrite Sleeves can be used as suppression cores and shielding beads for round cables. They are available for a wide range of cable diameters.

Cylindrical ferrite cores are clamp-type sleeves that are used as suppression cores. They feature A5 material cores that are installed around a cable. They are ideal for estimating EMI precautions and attenuating any EMI emission. The polyamide case simplifies the core assembly in equipment, where retrofit and testing are necessary. The high-performance magnetic material protects from unwanted EMI radiation without affecting the waveforms in digital equipment. They can be used for personal computers, word processors, fax machines, display equipment, photocopiers, and computer consoles. This protection ensures immunity against transmission and other types of noise in such equipment, which is essential. They can be mounted onto a cable with a connector and a wired harness. They binding band ensures the cable is securely fixed.

Solid Ferrite Sleeves are a broad selection of shielding beads that guarantee impedance specifications over a wide frequency range. This range includes options mainly applied to wire assemblies and the MATV CATV industries. The range also includes ferrite rings, and toroids that provides greater utilisation of the ferrite material properties. These can be used over a wide frequency range and are mainly used as multi-turn suppression cores.

  • Ferrite Materials: A5, 3A5, G7 and K5B
  • Casing Material: Polyamide 6.6 (PA)
  • Colour: Black
  • UL94 V0 Flame Rated

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
220 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Impedancia 100 MHz Tvar Farba Impedancia 25 MHz Feritový materiál Kúpiť
0,3238 € - 0,3597 € 150 Na sklade
87 Ω
Okrúhle
Čierna
55 Ω
K5B
0,5401 € - 0,6001 € Požiadajte o dodací termin tu
123 Ω
Okrúhle
Čierna
69 Ω
K5B
0,4528 € - 0,5031 € 50 Na sklade
102 Ω
Okrúhle
Čierna
54 Ω
K5B
0,4982 € - 0,5536 € Požiadajte o dodací termin tu
62 Ω
Okrúhle
Čierna
38 Ω
K5B
0,0471 € - 0,0524 € Požiadajte o dodací termin tu
40 Ω
Okrúhle
Čierna
21 Ω
K5B
0,135 € - 0,15 € 12150 Na sklade
46 Ω
Okrúhle
Čierna
23 Ω
K5B
0,1049 € - 0,1165 € Požiadajte o dodací termin tu
52 Ω
Okrúhle
Čierna
33 Ω
K5B
0,0943 € - 0,1048 € Požiadajte o dodací termin tu
36 Ω
Okrúhle
Čierna
15 Ω
K5B
0,1416 € - 0,1573 € Požiadajte o dodací termin tu
42 Ω
Okrúhle
Čierna
22 Ω
K5B
1,8111 € - 2,0124 € Požiadajte o dodací termin tu
84 Ω
Okrúhle
Čierna
39 Ω
K5B
1,9607 € - 2,1786 € 3300 Na sklade
101 Ω
Okrúhle
Čierna
47 Ω
K5B
1,5762 € - 1,7513 € Požiadajte o dodací termin tu
160 Ω
Okrúhle
Čierna
75 Ω
K5B
2,1738 € - 2,4153 € 20480 Na sklade
207 Ω
Okrúhle
Čierna
97 Ω
K5B
3,1557 € - 3,5063 € Požiadajte o dodací termin tu
105 Ω
Okrúhle
Čierna
50 Ω
K5B
0,218 € - 0,2422 € 285 Na sklade
106 Ω
Okrúhle
Čierna
60 Ω
K5B
0,3152 € - 0,3502 € Požiadajte o dodací termin tu
76 Ω
Okrúhle
Čierna
49 Ω
K5B
0,2726 € - 0,3029 € Požiadajte o dodací termin tu
85 Ω
Okrúhle
Čierna
43 Ω
K5B
0,2097 € - 0,233 € Požiadajte o dodací termin tu
44 Ω
Okrúhle
Čierna
22 Ω
K5B
0,2847 € - 0,3163 € 1400 Na sklade
60 Ω
Okrúhle
Čierna
33 Ω
K5B
0,215 € - 0,2389 € Požiadajte o dodací termin tu
53 Ω
Okrúhle
Čierna
31 Ω
K5B
  • z/zo 11
Toroidný ferit 55 Ω 87 Ω

10320181

Cenové rozpätie
0,3597 € - 0,3238 €

Úroveň zásob
150 Na sklade
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Čierna
  • Impedancia 25 MHz
    55 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    87 Ω
Toroidný ferit 69 Ω 123 Ω

10320259

Cenové rozpätie
0,6001 € - 0,5401 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Čierna
  • Impedancia 25 MHz
    69 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    123 Ω
Toroidný ferit 54 Ω 102 Ω

10629932

Cenové rozpätie
0,5031 € - 0,4528 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Čierna
  • Impedancia 25 MHz
    54 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    102 Ω
Toroidný ferit 38 Ω 62 Ω

10638798

Cenové rozpätie
0,5536 € - 0,4982 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Čierna
  • Impedancia 25 MHz
    38 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    62 Ω
Toroidný ferit 21 Ω 40 Ω

10641309

Cenové rozpätie
0,0524 € - 0,0471 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Čierna
  • Impedancia 25 MHz
    21 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    40 Ω
Toroidný ferit 23 Ω 46 Ω

10638866

Cenové rozpätie
0,15 € - 0,135 €

Úroveň zásob
12150 Na sklade
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Čierna
  • Impedancia 25 MHz
    23 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    46 Ω
Toroidný ferit 33 Ω 52 Ω

10641330

Cenové rozpätie
0,1165 € - 0,1049 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Čierna
  • Impedancia 25 MHz
    33 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    52 Ω
Toroidný ferit 15 Ω 36 Ω

10641354

Cenové rozpätie
0,1048 € - 0,0943 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Čierna
  • Impedancia 25 MHz
    15 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    36 Ω
Toroidný ferit 22 Ω 42 Ω

10638842

Cenové rozpätie
0,1573 € - 0,1416 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Čierna
  • Impedancia 25 MHz
    22 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    42 Ω
Toroidný ferit 39 Ω 84 Ω

10320488

Cenové rozpätie
2,0124 € - 1,8111 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Čierna
  • Impedancia 25 MHz
    39 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    84 Ω
Ferity s puzdrom 47 Ω 101 Ω

10318744

Cenové rozpätie
2,1786 € - 1,9607 €

Úroveň zásob
3300 Na sklade
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Čierna
  • Impedancia 25 MHz
    47 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    101 Ω
Ferity s puzdrom 75 Ω 160 Ω

10318782

Cenové rozpätie
1,7513 € - 1,5762 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Čierna
  • Impedancia 25 MHz
    75 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    160 Ω
Ferity s puzdrom 97 Ω 207 Ω

10318829

Cenové rozpätie
2,4153 € - 2,1738 €

Úroveň zásob
20480 Na sklade
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Čierna
  • Impedancia 25 MHz
    97 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    207 Ω
Ferity s puzdrom 50 Ω 105 Ω

10318850

Cenové rozpätie
3,5063 € - 3,1557 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Čierna
  • Impedancia 25 MHz
    50 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    105 Ω
Toroidný ferit 60 Ω 106 Ω

10320129

Cenové rozpätie
0,2422 € - 0,218 €

Úroveň zásob
285 Na sklade
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Čierna
  • Impedancia 25 MHz
    60 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    106 Ω
Toroidný ferit 49 Ω 76 Ω

10629963

Cenové rozpätie
0,3502 € - 0,3152 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Čierna
  • Impedancia 25 MHz
    49 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    76 Ω
Toroidný ferit 43 Ω 85 Ω

10641279

Cenové rozpätie
0,3029 € - 0,2726 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Čierna
  • Impedancia 25 MHz
    43 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    85 Ω
Toroidný ferit 22 Ω 44 Ω

10641286

Cenové rozpätie
0,233 € - 0,2097 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Čierna
  • Impedancia 25 MHz
    22 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    44 Ω
Toroidný ferit 33 Ω 60 Ω

10640739

Cenové rozpätie
0,3163 € - 0,2847 €

Úroveň zásob
1400 Na sklade
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Čierna
  • Impedancia 25 MHz
    33 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    60 Ω
Toroidný ferit 31 Ω 53 Ω

10320228

Cenové rozpätie
0,2389 € - 0,215 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Čierna
  • Impedancia 25 MHz
    31 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    53 Ω