Menu Hľadať

Feritové puzdrá

Na sklade

A range of solid and split Ferrite Sleeves can be used as suppression cores and shielding beads for round cables. They are available for a wide range of cable diameters.

Cylindrical ferrite cores are clamp-type sleeves that are used as suppression cores. They feature A5 material cores that are installed around a cable. They are ideal for estimating EMI precautions and attenuating any EMI emission. The polyamide case simplifies the core assembly in equipment, where retrofit and testing are necessary. The high-performance magnetic material protects from unwanted EMI radiation without affecting the waveforms in digital equipment. They can be used for personal computers, word processors, fax machines, display equipment, photocopiers, and computer consoles. This protection ensures immunity against transmission and other types of noise in such equipment, which is essential. They can be mounted onto a cable with a connector and a wired harness. They binding band ensures the cable is securely fixed.

Solid Ferrite Sleeves are a broad selection of shielding beads that guarantee impedance specifications over a wide frequency range. This range includes options mainly applied to wire assemblies and the MATV CATV industries. The range also includes ferrite rings, and toroids that provides greater utilisation of the ferrite material properties. These can be used over a wide frequency range and are mainly used as multi-turn suppression cores.

  • Ferrite Materials: A5, 3A5, G7 and K5B
  • Casing Material: Polyamide 6.6 (PA)
  • Colour: Black
  • UL94 V0 Flame Rated

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
219 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Impedancia 100 MHz Celková dĺžka Impedancia 25 MHz Vonkajšia výška Maximálny priemer kompatibilného kábla Celková šírka Kúpiť
0,3191 € - 0,3545 € Požiadajte o dodací termin tu
146 Ω
18.5 mm
101 Ω
0,4645 € - 0,5161 € Požiadajte o dodací termin tu
260 Ω
30.0 mm
180 Ω
0,22 € - 0,2444 € Požiadajte o dodací termin tu
75 Ω
12.0 mm
39 Ω
0,2303 € - 0,2559 € Požiadajte o dodací termin tu
72 Ω
12.5 mm
42 Ω
0,3265 € - 0,3627 € Požiadajte o dodací termin tu
92 Ω
15.0 mm
60 Ω
0,2146 € - 0,2384 € 1400 Na sklade
73 Ω
14.0 mm
45 Ω
0,2718 € - 0,302 € 600 Na sklade
138 Ω
16.0 mm
87 Ω
0,58 € - 0,6444 € 80 Na sklade
204 Ω
23.5 mm
127 Ω
0,6379 € - 0,7088 € 330 Na sklade
255 Ω
28.5 mm
164 Ω
0,2221 € - 0,2468 € Požiadajte o dodací termin tu
109 Ω
61 Ω
0,8148 € - 0,9054 € 594 Na sklade
258 Ω
28.57 mm
164 Ω
0,3314 € - 0,3682 € Požiadajte o dodací termin tu
76 Ω
12.0 mm
46 Ω
0,4349 € - 0,4832 € 192 Na sklade
163 Ω
20.0 mm
111 Ω
0,5124 € - 0,5693 € 76 Na sklade
128 Ω
28.5 mm
81 Ω
0,2666 € - 0,2962 € Požiadajte o dodací termin tu
85 Ω
45 Ω
0,8161 € - 0,9068 € 94 Na sklade
241 Ω
28.57 mm
148 Ω
0,4281 € - 0,4757 € 4000 Na sklade
116 Ω
16.0 mm
77 Ω
0,4228 € - 0,4698 € 109 Na sklade
237 Ω
27.94 mm
151 Ω
0,1303 € - 0,1448 € Požiadajte o dodací termin tu
66 Ω
38 Ω
0,1733 € - 0,1926 € Požiadajte o dodací termin tu
85 Ω
10.0 mm
54 Ω
  • z/zo 11
Valcový ferit 5.0 mm 101 Ω 146 Ω K5B

10638996

Cenové rozpätie
0,3545 € - 0,3191 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Impedancia 25 MHz
    101 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    146 Ω
  • Celková dĺžka
    18.5 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Valcový ferit 5.6 mm 180 Ω 260 Ω K5B

10318966

Cenové rozpätie
0,5161 € - 0,4645 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Impedancia 25 MHz
    180 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    260 Ω
  • Celková dĺžka
    30.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Valcový ferit 8.5 mm 39 Ω 75 Ω K5B

10640920

Cenové rozpätie
0,2444 € - 0,22 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Impedancia 25 MHz
    39 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    75 Ω
  • Celková dĺžka
    12.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Valcový ferit 8.0 mm 42 Ω 72 Ω K5B

10319024

Cenové rozpätie
0,2559 € - 0,2303 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Impedancia 25 MHz
    42 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    72 Ω
  • Celková dĺžka
    12.5 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Valcový ferit 7.0 mm 60 Ω 92 Ω K5B

10318980

Cenové rozpätie
0,3627 € - 0,3265 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Impedancia 25 MHz
    60 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    92 Ω
  • Celková dĺžka
    15.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Valcový ferit 6.0 mm 45 Ω 73 Ω K5B

10318898

Cenové rozpätie
0,2384 € - 0,2146 €

Úroveň zásob
1400 Na sklade
Atribúty
  • Impedancia 25 MHz
    45 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    73 Ω
  • Celková dĺžka
    14.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Valcový ferit 5.0 mm 87 Ω 138 Ω K5B

10630174

Cenové rozpätie
0,302 € - 0,2718 €

Úroveň zásob
600 Na sklade
Atribúty
  • Impedancia 25 MHz
    87 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    138 Ω
  • Celková dĺžka
    16.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Valcový ferit 7.0 mm 127 Ω 204 Ω K5B

10319055

Cenové rozpätie
0,6444 € - 0,58 €

Úroveň zásob
80 Na sklade
Atribúty
  • Impedancia 25 MHz
    127 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    204 Ω
  • Celková dĺžka
    23.5 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Valcový ferit 6.35 mm 164 Ω 255 Ω K5B

10319048

Cenové rozpätie
0,7088 € - 0,6379 €

Úroveň zásob
330 Na sklade
Atribúty
  • Impedancia 25 MHz
    164 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    255 Ω
  • Celková dĺžka
    28.5 mm
  • Commodity Code
    8547900000
Valcový ferit 7.3 mm 11.8 mm 15.0 mm 61 Ω 109 Ω K5B

10641392

Cenové rozpätie
0,2468 € - 0,2221 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Impedancia 25 MHz
    61 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    109 Ω
  • Feritový materiál
    K5B
  • Commodity Code
    8504901100
Valcový ferit 6.99 mm 164 Ω 258 Ω K5B

10319116

Cenové rozpätie
0,9054 € - 0,8148 €

Úroveň zásob
594 Na sklade
Atribúty
  • Impedancia 25 MHz
    164 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    258 Ω
  • Celková dĺžka
    28.57 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Valcový ferit 7.0 mm 46 Ω 76 Ω K5B

10318973

Cenové rozpätie
0,3682 € - 0,3314 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Impedancia 25 MHz
    46 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    76 Ω
  • Celková dĺžka
    12.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Valcový ferit 7.0 mm 111 Ω 163 Ω K5B

10630136

Cenové rozpätie
0,4832 € - 0,4349 €

Úroveň zásob
192 Na sklade
Atribúty
  • Impedancia 25 MHz
    111 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    163 Ω
  • Celková dĺžka
    20.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Valcový ferit 10.2 mm 81 Ω 128 Ω K5B

10319109

Cenové rozpätie
0,5693 € - 0,5124 €

Úroveň zásob
76 Na sklade
Atribúty
  • Impedancia 25 MHz
    81 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    128 Ω
  • Celková dĺžka
    28.5 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Valcový ferit 8.5 mm 12.0 mm 15.0 mm 45 Ω 85 Ω K5B

10319000

Cenové rozpätie
0,2962 € - 0,2666 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Impedancia 25 MHz
    45 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    85 Ω
  • Feritový materiál
    K5B
  • Commodity Code
    8504901100
Valcový ferit 7.87 mm 148 Ω 241 Ω K5B

10319123

Cenové rozpätie
0,9068 € - 0,8161 €

Úroveň zásob
94 Na sklade
Atribúty
  • Impedancia 25 MHz
    148 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    241 Ω
  • Celková dĺžka
    28.57 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Valcový ferit 8.0 mm 77 Ω 116 Ω K5B

10319147

Cenové rozpätie
0,4757 € - 0,4281 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Impedancia 25 MHz
    77 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    116 Ω
  • Celková dĺžka
    16.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Valcový ferit 6.99 mm 14.9 mm 27.9 mm 151 Ω 237 Ω K5B

10319093

Cenové rozpätie
0,4698 € - 0,4228 €

Úroveň zásob
109 Na sklade
Atribúty
  • Impedancia 25 MHz
    151 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    237 Ω
  • Celková dĺžka
    27.94 mm
  • Feritový materiál
    K5B
  • Commodity Code
    8504901100
Valcový ferit 6.0 mm 10.0 mm 10.0 mm 38 Ω 66 Ω K5B

10432297

Cenové rozpätie
0,1448 € - 0,1303 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Impedancia 25 MHz
    38 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    66 Ω
  • Feritový materiál
    K5B
  • Commodity Code
    8504901100
Valcový ferit 5.0 mm 54 Ω 85 Ω K5B

10560655

Cenové rozpätie
0,1926 € - 0,1733 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Impedancia 25 MHz
    54 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    85 Ω
  • Celková dĺžka
    10.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100