Menu Hľadať

Feritové jadrá pre ploché káble

Na sklade

Flat Cable Ferrite Cores feature a unique design that reduces noise on flat cables. They suppress low-frequency noise and absorb high-frequency noise generated by signal lines or power connections. This makes them perfect for suppressing electromagnetic emissions and preventing radio frequency interference.

Ferrite core for cables are commonly used in telecommunications, automotive, medical devices, and consumer electronics industries to protect sensitive equipment from electromagnetic interference (EMI). Additionally, ferrite rings are utilized in industrial automation to minimize interference in flat wires located near motors or transformers.

Our products come in various insert lengths and MHz impedances, as well as styles suitable for flat and ribbon cables.

  • Ferrite Material: A5 and K5B (RMS-303)
  • Casing Material: Nylon 6/6 RMS-244
  • Clip and Spring Material: Stainless Steel RMS-305
  • Colours: Black and Grey

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
72 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Dĺžka vložky Impedancia 100 MHz Celková dĺžka Impedancia 25 MHz Celková šírka Kúpiť
0,4604 € - 0,5116 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
41 Ω
23.3 mm
14 Ω
7.0 mm
3,1008 € - 3,4453 € Požiadajte o dodací termin tu
34.4 mm
195 Ω
45.1 mm
95 Ω
28.5 mm
0,3861 € - 0,429 € Požiadajte o dodací termin tu
11.5 mm
73 Ω
16.0 mm
41 Ω
12.0 mm
0,4866 € - 0,5407 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
164 Ω
18.0 mm
45 Ω
8.0 mm
0,1535 € - 0,1705 € Požiadajte o dodací termin tu
3.0 mm
74 Ω
5.0 mm
46 Ω
9.0 mm
0,9211 € - 1,0235 € Požiadajte o dodací termin tu
35.0 mm
98 Ω
40.0 mm
36 Ω
18.0 mm
1,2366 € - 1,374 € 29 Na sklade
44.0 mm
94 Ω
49.6 mm
31 Ω
15.0 mm
0,3075 € - 0,3416 € Požiadajte o dodací termin tu
11.0 mm
63 Ω
14.7 mm
28 Ω
12.0 mm
0,3069 € - 0,3411 € Požiadajte o dodací termin tu
11.5 mm
72 Ω
16.0 mm
29 Ω
8.0 mm
0,5763 € - 0,6403 € Požiadajte o dodací termin tu
16.5 mm
97 Ω
20.5 mm
36 Ω
15.0 mm
0,7227 € - 0,803 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
78 Ω
24.5 mm
41 Ω
20.0 mm
0,2305 € - 0,2561 € 1000 Na sklade
8.0 mm
65 Ω
10.0 mm
25 Ω
7.0 mm
0,7256 € - 0,8062 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
70 Ω
45.2 mm
27 Ω
12.0 mm
2,5094 € - 2,7883 € Požiadajte o dodací termin tu
43.7 mm
104 Ω
55.1 mm
36 Ω
7,8478 € - 8,7197 € 310 Na sklade
52.0 mm
172 Ω
63.5 mm
77 Ω
0,2302 € - 0,2558 € Požiadajte o dodací termin tu
7.2 mm
41 Ω
9.1 mm
19 Ω
7.8 mm
0,5025 € - 0,5583 € Požiadajte o dodací termin tu
11.5 mm
120 Ω
16.0 mm
60 Ω
20.0 mm
0,9212 € - 1,0236 € Požiadajte o dodací termin tu
44.0 mm
66 Ω
49.6 mm
25 Ω
12.0 mm
2,358 € - 2,62 € 15 Na sklade
52.0 mm
119 Ω
58.6 mm
43 Ω
20.0 mm
0,4093 € - 0,4548 € Požiadajte o dodací termin tu
11.5 mm
90 Ω
16.0 mm
50 Ω
15.0 mm
  • z/zo 4
Ferity pre ploché káble 20.0 mm 14 Ω 41 Ω A5

10639931

Cenové rozpätie
0,5116 € - 0,4604 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka vložky
    20.0 mm
  • Celková dĺžka
    23.3 mm
  • Celková šírka
    7.0 mm
  • Farba
    Šedá
  • Plný materiál
    A5
Ferity pre ploché káble 34.4 mm 95 Ω 195 Ω A5

10317327

Cenové rozpätie
3,4453 € - 3,1008 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka vložky
    34.4 mm
  • Celková dĺžka
    45.1 mm
  • Celková šírka
    28.5 mm
  • Farba
    Šedá
  • Plný materiál
    A5
Ferity pre ploché káble 11.5 mm 41 Ω 73 Ω A5

10428528

Cenové rozpätie
0,429 € - 0,3861 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka vložky
    11.5 mm
  • Celková dĺžka
    16.0 mm
  • Celková šírka
    12.0 mm
  • Farba
    Šedá
  • Plný materiál
    A5
Ferity pre ploché káble 14.0 mm 45 Ω 164 Ω A5

10317341

Cenové rozpätie
0,5407 € - 0,4866 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka vložky
    14.0 mm
  • Celková dĺžka
    18.0 mm
  • Celková šírka
    8.0 mm
  • Farba
    Šedá
  • Plný materiál
    A5
Ferity pre ploché káble 3.0 mm 46 Ω 74 Ω K5B

10640678

Cenové rozpätie
0,1705 € - 0,1535 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka vložky
    3.0 mm
  • Celková dĺžka
    5.0 mm
  • Celková šírka
    9.0 mm
  • Farba
    Šedá
  • Plný materiál
    A5
Ferity pre ploché káble 35.0 mm 36 Ω 98 Ω A5

10317549

Cenové rozpätie
1,0235 € - 0,9211 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka vložky
    35.0 mm
  • Celková dĺžka
    40.0 mm
  • Celková šírka
    18.0 mm
  • Farba
    Šedá
  • Plný materiál
    A5
Ferity pre ploché káble 44.0 mm 31 Ω 94 Ω A5

10641538

Cenové rozpätie
1,374 € - 1,2366 €

Úroveň zásob
29 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka vložky
    44.0 mm
  • Celková dĺžka
    49.6 mm
  • Celková šírka
    15.0 mm
  • Farba
    Šedá
  • Plný materiál
    A5
Ferity pre ploché káble 11.0 mm 28 Ω 63 Ω A5

10639948

Cenové rozpätie
0,3416 € - 0,3075 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka vložky
    11.0 mm
  • Celková dĺžka
    14.7 mm
  • Celková šírka
    12.0 mm
  • Farba
    Šedá
  • Plný materiál
    A5
Ferity pre ploché káble 11.5 mm 29 Ω 72 Ω A5

10641620

Cenové rozpätie
0,3411 € - 0,3069 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka vložky
    11.5 mm
  • Celková dĺžka
    16.0 mm
  • Celková šírka
    8.0 mm
  • Farba
    Šedá
  • Plný materiál
    A5
Ferity pre ploché káble 16.5 mm 36 Ω 97 Ω A5

10638507

Cenové rozpätie
0,6403 € - 0,5763 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka vložky
    16.5 mm
  • Celková dĺžka
    20.5 mm
  • Celková šírka
    15.0 mm
  • Farba
    Šedá
  • Plný materiál
    A5
Ferity pre ploché káble 20.0 mm 41 Ω 78 Ω A5

10629901

Cenové rozpätie
0,803 € - 0,7227 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka vložky
    20.0 mm
  • Celková dĺžka
    24.5 mm
  • Celková šírka
    20.0 mm
  • Farba
    Šedá
  • Plný materiál
    A5
Ferity pre ploché káble 8.0 mm 25 Ω 65 Ω A5

10317587

Cenové rozpätie
0,2561 € - 0,2305 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka vložky
    8.0 mm
  • Celková dĺžka
    10.0 mm
  • Celková šírka
    7.0 mm
  • Farba
    Šedá
  • Plný materiál
    A5
Ferity pre ploché káble 40.0 mm 27 Ω 70 Ω A5

10428450

Cenové rozpätie
0,8062 € - 0,7256 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka vložky
    40.0 mm
  • Celková dĺžka
    45.2 mm
  • Celková šírka
    12.0 mm
  • Farba
    Šedá
  • Plný materiál
    A5
Ferity pre ploché káble 43.7 mm 36 Ω 104 Ω

10641637

Cenové rozpätie
2,7883 € - 2,5094 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka vložky
    43.7 mm
  • Celková dĺžka
    55.1 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    A5
  • Commodity Code
    8504901100
52.0 mm 77 Ω 172 Ω

10317181

Cenové rozpätie
8,7197 € - 7,8478 €

Úroveň zásob
310 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka vložky
    52.0 mm
  • Celková dĺžka
    63.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    A5
  • Commodity Code
    8504901100
Ferity pre ploché káble 7.2 mm 19 Ω 41 Ω A5

10638514

Cenové rozpätie
0,2558 € - 0,2302 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka vložky
    7.2 mm
  • Celková dĺžka
    9.1 mm
  • Celková šírka
    7.8 mm
  • Farba
    Šedá
  • Plný materiál
    A5
Ferity pre ploché káble 11.5 mm 60 Ω 120 Ω A5

10317570

Cenové rozpätie
0,5583 € - 0,5025 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka vložky
    11.5 mm
  • Celková dĺžka
    16.0 mm
  • Celková šírka
    20.0 mm
  • Farba
    Šedá
  • Plný materiál
    A5
Ferity pre ploché káble 44.0 mm 25 Ω 66 Ω A5

10641590

Cenové rozpätie
1,0236 € - 0,9212 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka vložky
    44.0 mm
  • Celková dĺžka
    49.6 mm
  • Celková šírka
    12.0 mm
  • Farba
    Šedá
  • Plný materiál
    A5
Ferity pre ploché káble 52.0 mm 43 Ω 119 Ω A5

10317563

Cenové rozpätie
2,62 € - 2,358 €

Úroveň zásob
15 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka vložky
    52.0 mm
  • Celková dĺžka
    58.6 mm
  • Celková šírka
    20.0 mm
  • Farba
    Šedá
  • Plný materiál
    A5
Ferity pre ploché káble 11.5 mm 50 Ω 90 Ω A5

10638521

Cenové rozpätie
0,4548 € - 0,4093 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka vložky
    11.5 mm
  • Celková dĺžka
    16.0 mm
  • Celková šírka
    15.0 mm
  • Farba
    Šedá
  • Plný materiál
    A5