Menu Hľadať

Feritové jadrá pre ploché káble

Na sklade

Flat Cable Ferrite Cores feature a unique design that reduces noise on flat cables. They suppress low-frequency noise and absorb high-frequency noise generated by signal lines or power connections. This makes them perfect for suppressing electromagnetic emissions and preventing radio frequency interference.

Ferrite core for cables are commonly used in telecommunications, automotive, medical devices, and consumer electronics industries to protect sensitive equipment from electromagnetic interference (EMI). Additionally, ferrite rings are utilized in industrial automation to minimize interference in flat wires located near motors or transformers.

Our products come in various insert lengths and MHz impedances, as well as styles suitable for flat and ribbon cables.

  • Ferrite Material: A5 and K5B (RMS-303)
  • Casing Material: Nylon 6/6 RMS-244
  • Clip and Spring Material: Stainless Steel RMS-305
  • Colours: Black and Grey

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
71 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Dĺžka vložky Impedancia 100 MHz Celková dĺžka Impedancia 25 MHz Celková šírka Kúpiť
0,5301 € - 0,5891 € 104 Na sklade
20.0 mm
70 Ω
23.3 mm
35 Ω
12.0 mm
0,7878 € - 0,8754 € Požiadajte o dodací termin tu
35.0 mm
68 Ω
38.5 mm
25 Ω
12.0 mm
0,814 € - 0,9045 € Požiadajte o dodací termin tu
27.0 mm
121 Ω
31.0 mm
42 Ω
20.0 mm
0,8089 € - 0,8987 € 21 Na sklade
31.0 mm
79 Ω
36.0 mm
29 Ω
8.0 mm
0,8921 € - 0,9912 € Požiadajte o dodací termin tu
44.0 mm
62 Ω
49.6 mm
23 Ω
12.0 mm
0,6242 € - 0,6935 € Požiadajte o dodací termin tu
27.0 mm
75 Ω
31.0 mm
28 Ω
12.0 mm
2,3638 € - 2,6264 € 12 Na sklade
31.0 mm
192 Ω
36.0 mm
92 Ω
36.0 mm
0,2302 € - 0,2558 € Požiadajte o dodací termin tu
7.2 mm
41 Ω
9.1 mm
19 Ω
7.8 mm
0,5025 € - 0,5583 € Požiadajte o dodací termin tu
11.5 mm
120 Ω
16.0 mm
60 Ω
20.0 mm
0,8835 € - 0,9817 € Požiadajte o dodací termin tu
35.0 mm
85 Ω
40.0 mm
32 Ω
15.0 mm
1,2714 € - 1,4126 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
123 Ω
18.9 mm
61 Ω
20.0 mm
0,9211 € - 1,0235 € Požiadajte o dodací termin tu
31.0 mm
147 Ω
36.0 mm
52 Ω
18.0 mm
1,0513 € - 1,1681 € 1200 Na sklade
23.5 mm
127 Ω
28.5 mm
55 Ω
18.0 mm
0,6829 € - 0,7588 € Požiadajte o dodací termin tu
27.0 mm
66 Ω
33.5 mm
30 Ω
12.0 mm
0,8643 € - 0,9604 € 1656 Na sklade
35.0 mm
69 Ω
40.0 mm
28 Ω
12.0 mm
0,6138 € - 0,682 € 54 Na sklade
35.0 mm
64 Ω
40.0 mm
25 Ω
10.0 mm
7,8478 € - 8,7197 € 310 Na sklade
52.0 mm
152 Ω
63.5 mm
77 Ω
28.5 mm
0,7227 € - 0,803 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
78 Ω
24.5 mm
41 Ω
20.0 mm
0,518 € - 0,5755 € Požiadajte o dodací termin tu
23.5 mm
65 Ω
28.5 mm
28 Ω
8.0 mm
0,7158 € - 0,7953 € Požiadajte o dodací termin tu
27.0 mm
78 Ω
33.5 mm
36 Ω
15.0 mm
  • z/zo 4
Ferity pre ploché káble 20.0 mm 35 Ω 70 Ω A5 RMS-303

10317389

Cenové rozpätie
0,5891 € - 0,5301 €

Úroveň zásob
104 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka vložky
    20.0 mm
  • Celková dĺžka
    23.3 mm
  • Celková šírka
    12.0 mm
  • Farba
    Šedá
  • Plný materiál
    A5
Ferity pre ploché káble 35.0 mm 25 Ω 68 Ω A5 RMS-303

10428504

Cenové rozpätie
0,8754 € - 0,7878 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka vložky
    35.0 mm
  • Celková dĺžka
    38.5 mm
  • Celková šírka
    12.0 mm
  • Farba
    Šedá
  • Plný materiál
    A5
Ferity pre ploché káble 27.0 mm 42 Ω 121 Ω A5 RMS-303

10641514

Cenové rozpätie
0,9045 € - 0,814 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka vložky
    27.0 mm
  • Celková dĺžka
    31.0 mm
  • Celková šírka
    20.0 mm
  • Farba
    Šedá
  • Plný materiál
    A5
Ferity pre ploché káble 31.0 mm 29 Ω 79 Ω A5 RMS-303

10317518

Cenové rozpätie
0,8987 € - 0,8089 €

Úroveň zásob
21 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka vložky
    31.0 mm
  • Celková dĺžka
    36.0 mm
  • Celková šírka
    8.0 mm
  • Farba
    Šedá
  • Plný materiál
    A5
Ferity pre ploché káble 44.0 mm 23 Ω 62 Ω A5 RMS-303

10317556

Cenové rozpätie
0,9912 € - 0,8921 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka vložky
    44.0 mm
  • Celková dĺžka
    49.6 mm
  • Celková šírka
    12.0 mm
  • Farba
    Šedá
  • Plný materiál
    A5
Ferity pre ploché káble 27.0 mm 28 Ω 75 Ω A5 RMS-303

10317433

Cenové rozpätie
0,6935 € - 0,6242 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka vložky
    27.0 mm
  • Celková dĺžka
    31.0 mm
  • Celková šírka
    12.0 mm
  • Farba
    Šedá
  • Plný materiál
    A5
Ferity pre ploché káble 31.0 mm 92 Ω 192 Ω A5 RMS-303

10317501

Cenové rozpätie
2,6264 € - 2,3638 €

Úroveň zásob
12 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka vložky
    31.0 mm
  • Celková dĺžka
    36.0 mm
  • Celková šírka
    36.0 mm
  • Farba
    Šedá
  • Plný materiál
    A5
Ferity pre ploché káble 7.2 mm 19 Ω 41 Ω A5 RMS-303

10638514

Cenové rozpätie
0,2558 € - 0,2302 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka vložky
    7.2 mm
  • Celková dĺžka
    9.1 mm
  • Celková šírka
    7.8 mm
  • Farba
    Šedá
  • Plný materiál
    A5
Ferity pre ploché káble 11.5 mm 60 Ω 120 Ω A5 RMS-303

10317570

Cenové rozpätie
0,5583 € - 0,5025 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka vložky
    11.5 mm
  • Celková dĺžka
    16.0 mm
  • Celková šírka
    20.0 mm
  • Farba
    Šedá
  • Plný materiál
    A5
Ferity pre ploché káble 35.0 mm 32 Ω 85 Ω A5 RMS-303

10317532

Cenové rozpätie
0,9817 € - 0,8835 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka vložky
    35.0 mm
  • Celková dĺžka
    40.0 mm
  • Celková šírka
    15.0 mm
  • Farba
    Šedá
  • Plný materiál
    A5
Ferity pre ploché káble 14.0 mm 61 Ω 123 Ω A5 RMS-303

10317358

Cenové rozpätie
1,4126 € - 1,2714 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka vložky
    14.0 mm
  • Celková dĺžka
    18.9 mm
  • Celková šírka
    20.0 mm
  • Farba
    Šedá
  • Plný materiál
    A5
Ferity pre ploché káble 31.0 mm 52 Ω 147 Ω A5 RMS-303

10641521

Cenové rozpätie
1,0235 € - 0,9211 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka vložky
    31.0 mm
  • Celková dĺžka
    36.0 mm
  • Celková šírka
    18.0 mm
  • Farba
    Šedá
  • Plný materiál
    A5
Ferity pre ploché káble 23.5 mm 55 Ω 127 Ω A5 RMS-303

10317402

Cenové rozpätie
1,1681 € - 1,0513 €

Úroveň zásob
1200 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka vložky
    23.5 mm
  • Celková dĺžka
    28.5 mm
  • Celková šírka
    18.0 mm
  • Farba
    Šedá
  • Plný materiál
    A5
Ferity pre ploché káble 27.0 mm 30 Ω 66 Ω A5 RMS-303

10317457

Cenové rozpätie
0,7588 € - 0,6829 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka vložky
    27.0 mm
  • Celková dĺžka
    33.5 mm
  • Celková šírka
    12.0 mm
  • Farba
    Šedá
  • Plný materiál
    A5
Ferity pre ploché káble 35.0 mm 28 Ω 69 Ω A5 RMS-303

10317525

Cenové rozpätie
0,9604 € - 0,8643 €

Úroveň zásob
1656 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka vložky
    35.0 mm
  • Celková dĺžka
    40.0 mm
  • Celková šírka
    12.0 mm
  • Farba
    Šedá
  • Plný materiál
    A5
Ferity pre ploché káble 35.0 mm 25 Ω 64 Ω A5 RMS-303

10428481

Cenové rozpätie
0,682 € - 0,6138 €

Úroveň zásob
54 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka vložky
    35.0 mm
  • Celková dĺžka
    40.0 mm
  • Celková šírka
    10.0 mm
  • Farba
    Šedá
  • Plný materiál
    A5
52.0 mm 77 Ω 152 Ω A5 RMS-303

10317181

Cenové rozpätie
8,7197 € - 7,8478 €

Úroveň zásob
310 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka vložky
    52.0 mm
  • Celková dĺžka
    63.5 mm
  • Celková šírka
    28.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    A5
Ferity pre ploché káble 20.0 mm 41 Ω 78 Ω A5 RMS-303

10629901

Cenové rozpätie
0,803 € - 0,7227 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka vložky
    20.0 mm
  • Celková dĺžka
    24.5 mm
  • Celková šírka
    20.0 mm
  • Farba
    Šedá
  • Plný materiál
    A5
Ferity pre ploché káble 23.5 mm 28 Ω 65 Ω A5 RMS-303

10317419

Cenové rozpätie
0,5755 € - 0,518 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka vložky
    23.5 mm
  • Celková dĺžka
    28.5 mm
  • Celková šírka
    8.0 mm
  • Farba
    Šedá
  • Plný materiál
    A5
Ferity pre ploché káble 27.0 mm 36 Ω 78 Ω A5 RMS-303

10317464

Cenové rozpätie
0,7953 € - 0,7158 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka vložky
    27.0 mm
  • Celková dĺžka
    33.5 mm
  • Celková šírka
    15.0 mm
  • Farba
    Šedá
  • Plný materiál
    A5