Menu Hľadať

Ferity pre ploché káble 43.7 mm 80 Ω 181 Ω

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 80 Ω, 100 MHz impedance of 181 Ω. Insert Length of 43.7 mm | 1.72 in.
Nový kód produktu:

10317150

Starý kód produktu:

RFP1-34-28-A5

13 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 39 6,2182 €
40 + 5,5963 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

62,18 €

10 x 6,2182 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka vložky 43.7 mm
Celková dĺžka 55.1 mm
Farba Čierna
Plný materiál A5
Commodity Code 8504901100

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás