Flat Cable Ferrite Cores feature a unique design that reduces noise on flat cables. They suppress low-frequency noise and absorb high-frequency noise generated by signal lines or power connections. This makes them perfect for suppressing electromagnetic emissions and preventing radio frequency interference.
Ferrite core for cables are commonly used in telecommunications, automotive, medical devices, and consumer electronics industries to protect sensitive equipment from electromagnetic interference (EMI). Additionally, ferrite rings are utilized in industrial automation to minimize interference in flat wires located near motors or transformers.
Our products come in various insert lengths and MHz impedances, as well as styles suitable for flat and ribbon cables.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Dĺžka vložky | Impedancia 100 MHz | Celková dĺžka | Impedancia 25 MHz | Celková šírka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5393 € - 0,5992 € | 144 Na sklade |
0.551 in
14.0 mm
|
62 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
38 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,7091 € - 0,7879 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.736 in
18.7 mm
|
47 Ω
|
0.937 in
23.8 mm
|
21 Ω
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,9275 € - 1,0305 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.925 in
23.5 mm
|
71 Ω
|
1.126 in
28.6 mm
|
31 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,7187 € - 0,7985 € | 168 Na sklade |
1.063 in
27.0 mm
|
57 Ω
|
1.319 in
33.5 mm
|
26 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,5301 € - 0,5891 € | 104 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
70 Ω
|
0.965 in
24.5 mm
|
35 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,9225 € - 1,025 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.378 in
35.0 mm
|
100 Ω
|
1.516 in
38.5 mm
|
31 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,8835 € - 0,9817 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.378 in
35.0 mm
|
85 Ω
|
1.575 in
40.0 mm
|
32 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,2714 € - 1,4126 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
123 Ω
|
0.744 in
18.9 mm
|
61 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,502 € - 0,5578 € | 816 Na sklade |
1.063 in
27.0 mm
|
53 Ω
|
1.319 in
33.5 mm
|
21 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,3638 € - 2,6264 € | 10 Na sklade |
1.22 in
31.0 mm
|
192 Ω
|
1.417 in
36.0 mm
|
92 Ω
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 1,0513 € - 1,1681 € | 1120 Na sklade |
0.925 in
23.5 mm
|
127 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
55 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,6829 € - 0,7588 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.063 in
27.0 mm
|
66 Ω
|
1.319 in
33.5 mm
|
30 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,814 € - 0,9045 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.063 in
27.0 mm
|
121 Ω
|
1.22 in
31.0 mm
|
42 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8089 € - 0,8987 € | 21 Na sklade |
1.22 in
31.0 mm
|
79 Ω
|
1.417 in
36.0 mm
|
29 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,6138 € - 0,682 € | 54 Na sklade |
1.378 in
35.0 mm
|
64 Ω
|
1.575 in
40.0 mm
|
25 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,638 € - 5,1534 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.047 in
26.6 mm
|
175 Ω
|
1.496 in
38.0 mm
|
105 Ω
|
|
||
| 5,5963 € - 6,2182 € | 13 Na sklade |
1.72 in
43.7 mm
|
181 Ω
|
2.169 in
55.1 mm
|
80 Ω
|
|
||
| 1,0248 € - 1,1387 € | 600 Na sklade |
0.492 in
12.5 mm
|
69 Ω
|
0.65 in
16.5 mm
|
27 Ω
|
|
||
| 0,5452 € - 0,6057 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
58 Ω
|
0.917 in
23.3 mm
|
23 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,9549 € - 3,2832 € | 10 Na sklade |
1.051 in
26.7 mm
|
180 Ω
|
1.517 in
38.53 mm
|
100 Ω
|
1 in
25.4 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku