Užitočná dvojcestná spojovacia svorka, ktorá má vstupné body pre dve trubice. K dispozícii je nerezová oceľ alebo hliník. Kompatibilné na použitie s viacerými veľkosťami otvorov.Obsahuje vstupné body pre dve kruhové konštrukčné rúrky.K dispozícii je sivá alebo čierna farba.Podpora viacerých veľkostí otvorov.K dispozícii sú dva materiály: hliník a oceľ. Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, Hliník Farba: Prírodná, Čierna Skupina SR:
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | Priemer otvoru | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|
| 53,9567 € - 53,9567 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 66,0684 € - 66,0684 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 31,0538 € - 31,0538 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 30,919 € - 30,919 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 31,0538 € - 31,0538 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 30,919 € - 30,919 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 30,919 € - 30,919 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 52,0168 € - 52,0168 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 66,0684 € - 66,0684 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 26,6483 € - 26,6483 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 54,4956 € - 54,4956 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 53,876 € - 53,876 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 52,0571 € - 52,0571 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 66,0684 € - 66,0684 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 51,195 € - 51,195 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 52,0571 € - 52,0571 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 60,666 € - 60,666 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 45,065 € - 45,065 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 30,919 € - 30,919 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 52,0571 € - 52,0571 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku