Menu Hľadať

Dvojcestná spojovacia svorka

Vo výrobe

Užitočná dvojcestná spojovacia svorka, ktorá má vstupné body pre dve trubice. K dispozícii je nerezová oceľ alebo hliník. Kompatibilné na použitie s viacerými veľkosťami otvorov.Obsahuje vstupné body pre dve kruhové konštrukčné rúrky.K dispozícii je sivá alebo čierna farba.Podpora viacerých veľkostí otvorov.K dispozícii sú dva materiály: hliník a oceľ. Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, Hliník Farba: Prírodná, Čierna Skupina SR:

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
187 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba Priemer otvoru Kúpiť
66,0684 € - 66,0684 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
42.0 mm
51,7473 € - 51,7473 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
32.0 mm
54,4687 € - 54,4687 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
50.0 mm
77,6007 € - 77,6007 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
60.0 mm
52,0168 € - 52,0168 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
40.0 mm
52,0571 € - 52,0571 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
48.0 mm
31,0538 € - 31,0538 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
20.0 mm
51,1275 € - 51,1275 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
32.0 mm
30,919 € - 30,919 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
20.0 mm
52,0168 € - 52,0168 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
42.0 mm
52,0571 € - 52,0571 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
50.0 mm
53,876 € - 53,876 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
50.0 mm
30,919 € - 30,919 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
25.0 mm
26,7157 € - 26,7157 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
15.0 mm
77,466 € - 77,466 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
50.0 mm
53,876 € - 53,876 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
45.0 mm
53,876 € - 53,876 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
42.0 mm
31,6061 € - 31,6061 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
30.0 mm
51,195 € - 51,195 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
35.0 mm
26,7157 € - 26,7157 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
14.0 mm
  • z/zo 10
Dvojcestná spojovacia svorka 42.0 mm 42.0 mm Prírodná

10494301

Cenové rozpätie
66,0684 € - 66,0684 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    42.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar kompatibilnej rúrky
    Kruh
  • Commodity Code
    7609000090
Svorka konektora v tvare T 32.0 mm 32.0 mm Čierna

10495803

Cenové rozpätie
51,7473 € - 51,7473 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    32.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilnej rúrky
    Kruh
  • Commodity Code
    7609000090
Svorka konektora v tvare T 50.0 mm 50.0 mm Čierna

10495940

Cenové rozpätie
54,4687 € - 54,4687 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    50.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilnej rúrky
    Kruh
  • Commodity Code
    7609000090
Svorka konektora v tvare T 60.0 mm 60.0 mm Prírodná

10495995

Cenové rozpätie
77,6007 € - 77,6007 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    60.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar kompatibilnej rúrky
    Kruh
  • Commodity Code
    7609000090
Dvojcestná spojovacia svorka 40.0 mm 40.0 mm Prírodná

10493731

Cenové rozpätie
52,0168 € - 52,0168 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    40.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar kompatibilnej rúrky
    Okrúhle
  • Commodity Code
    7609000090
Dvojcestná spojovacia svorka 48.0 mm 25.0 mm Čierna

10493946

Cenové rozpätie
52,0571 € - 52,0571 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    48.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilnej rúrky
    Okrúhle
  • Commodity Code
    7609000090
Dvojcestná spojovacia svorka 20.0 mm 20.0 mm Čierna

10465042

Cenové rozpätie
31,0538 € - 31,0538 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    20.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilnej rúrky
    Okrúhle
  • Commodity Code
    7609000090
Dvojcestná spojovacia svorka 32.0 mm 32.0 mm Čierna

10384855

Cenové rozpätie
51,1275 € - 51,1275 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    32.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilnej rúrky
    Okrúhle
  • Commodity Code
    7609000090
Dvojcestná spojovacia svorka 20.0 mm 20.0 mm Prírodná

10424001

Cenové rozpätie
30,919 € - 30,919 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    20.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar kompatibilnej rúrky
    Okrúhle
  • Commodity Code
    7609000090
Dvojcestná spojovacia svorka 42.0 mm 20.0 mm Prírodná

10493793

Cenové rozpätie
52,0168 € - 52,0168 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    42.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar kompatibilnej rúrky
    Okrúhle
  • Commodity Code
    7609000090
Dvojcestná spojovacia svorka 50.0 mm 30.0 mm Čierna

10494028

Cenové rozpätie
52,0571 € - 52,0571 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    50.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilnej rúrky
    Kruh
  • Commodity Code
    7609000090
Dvojcestná spojovacia svorka 50.0 mm 50.0 mm Čierna

10419540

Cenové rozpätie
53,876 € - 53,876 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    50.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilnej rúrky
    Okrúhle
  • Commodity Code
    7609000090
Dvojcestná spojovacia svorka 25.0 mm 25.0 mm Prírodná

10465875

Cenové rozpätie
30,919 € - 30,919 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    25.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar kompatibilnej rúrky
    Okrúhle
  • Commodity Code
    7609000090
Dvojcestné spojovacie svorky 15.0 mm Čierna

10383940

Cenové rozpätie
26,7157 € - 26,7157 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    15.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilnej rúrky
    Okrúhle
  • Commodity Code
    7609000090
Dvojcestná spojovacia svorka 50.0 mm 50.0 mm Čierna

10420768

Cenové rozpätie
77,466 € - 77,466 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    50.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilnej rúrky
    Okrúhle
  • Commodity Code
    7609000090
Dvojcestná spojovacia svorka 45.0 mm 45.0 mm Čierna

10416303

Cenové rozpätie
53,876 € - 53,876 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    45.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilnej rúrky
    Okrúhle
  • Commodity Code
    7609000090
Dvojcestná spojovacia svorka 42.0 mm 42.0 mm Čierna

10413388

Cenové rozpätie
53,876 € - 53,876 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    42.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilnej rúrky
    Okrúhle
  • Commodity Code
    7609000090
Dvojcestná spojovacia svorka 30.0 mm 30.0 mm Prírodná

10384497

Cenové rozpätie
31,6061 € - 31,6061 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    30.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar kompatibilnej rúrky
    Okrúhle
  • Commodity Code
    7609000090
Dvojcestná spojovacia svorka 35.0 mm 35.0 mm Prírodná

10385050

Cenové rozpätie
51,195 € - 51,195 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    35.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar kompatibilnej rúrky
    Okrúhle
  • Commodity Code
    7609000090
Dvojcestné spojovacie svorky 14.0 mm Čierna

10383551

Cenové rozpätie
26,7157 € - 26,7157 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    14.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilnej rúrky
    Okrúhle
  • Commodity Code
    7609000090