These LED mounts allow LEDs to be mounted vertically or at a 90 angle. They can be mounted easily by hand. There are two styles that accomodate both T-1 and T-1 3/4 LEDs.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Kompatibilné LED (všetky) | Maximálny priemer otvoru | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2362 € - 0,2362 € | Požiadajte o dodací termin tu |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
LED držiak
|
||
| 0,7566 € - 0,9476 € | Požiadajte o dodací termin tu |
T-1,3,0 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
90° držiak LED diód
|
||
| 0,7566 € - 0,7566 € | Požiadajte o dodací termin tu |
T-1,3,0 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
90° držiak LED diód
|
||
| 0,271 € - 0,271 € | 8000 Na sklade |
T-1,3,0 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
LED držiak
|
||
| 0,5743 € - 0,7187 € | Požiadajte o dodací termin tu |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
90° držiak LED diód
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku