10314050
LEDH-909-235
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
500 - 999 | 0,6874 € |
1000 + | 0,5493 € |
Colour | Black |
---|---|
Maximum Hole Diameter | 4.8 mm |
Maximum Hole Diameter | 0.189 in |
Overall Diameter | 6.0 mm |
Overall Diameter | 0.236 in |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
Package Quantity | 1000 |
Style | 2 |
Type | 90 ° LED Holder |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku