Menu Hľadať

DKO Zátky s uškom

Na sklade

Bočné uvoľňovacie zátky DKO chránia kompresné armatúry DKO počas prepravy, skladovania a spracovania tým, že zabraňujú poškodeniu a kontaminácii. Ohybný koniec sa bezpečne zasunie do otočnej matice DKO. Bočný úchyt umožňuje jednoduché odstránenie.Chránia kompresné DKO tvarovky počas prepravy, skladovania a opracovania, pred poškodením a nečistotami.Pružný koniec presne zapadá do otočnej DKO matice a bočné uško poskytuje jednoduché odmontovanie.Bežne sa využívajú a slúžia v priemyselnom odvetví ako je automobilový priemysel, výroba, stroje a zariadenia. Materiál: Polyetylén LD Farba: Červená, Žltá Skupina SR: SR1121

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
22 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d Veľkosť závitu HD Farba TL Kompatibilné upevňovacie prvky DKO (všetky) Kúpiť
0,0968 € - 0,1917 € Požiadajte o dodací termin tu
17.8 mm
M18 x 1.5
25.0 mm
Žltá
25.0 mm
10S, 12L
0,0363 € - 0,0719 € Požiadajte o dodací termin tu
13.8 mm
M14 x 1.5
19.0 mm
Žltá
19.5 mm
6S, 8L
0,1054 € - 0,2091 € Požiadajte o dodací termin tu
21.8 mm
M22 x 1.5
29.0 mm
Žltá
31.0 mm
14S, 15L
0,0421 € - 0,0833 € Požiadajte o dodací termin tu
15.8 mm
M16 x 1.5
21.5 mm
Žltá
23.0 mm
8S, 10L
0,1041 € - 0,1041 € Požiadajte o dodací termin tu
35.5 mm
M36 x 2.0
39.7 mm
Žltá
34.2 mm
25S, 28L
0,2588 € - 0,2588 € Požiadajte o dodací termin tu
51.5 mm
M52 x 2.0
59.0 mm
Žltá
44.5 mm
38S, 42L
0,0638 € - 0,0638 € Požiadajte o dodací termin tu
29.2 mm
M30 x 2.0
34.5 mm
Žltá
31.3 mm
20S, 22L
0,1082 € - 0,1082 € Požiadajte o dodací termin tu
41.2 mm
M42 x 2.0
49.1 mm
Žltá
39.5 mm
30S
0,1202 € - 0,1202 € Požiadajte o dodací termin tu
44.2 mm
M45 x 2.0
49.2 mm
Žltá
39.6 mm
35L
0,1016 € - 0,2016 € 19432 Na sklade
19.8 mm
M20 x 1.5
27.0 mm
Žltá
26.0 mm
12S
0,108 € - 0,108 € Požiadajte o dodací termin tu
23.8 mm
M24 x 1.5
30.0 mm
Žltá
31.0 mm
16S
0,0601 € - 0,0601 € Požiadajte o dodací termin tu
25.8 mm
M26 x 1.5
32.0 mm
Žltá
31.0 mm
18L
0,0326 € - 0,0648 € Požiadajte o dodací termin tu
11.8 mm
M12 x 1.5
16.0 mm
Žltá
18.0 mm
6L
Požiadajte o dodací termin tu
35.5 mm
M36 x 2
39.7 mm
Červená
34.2 mm
25S,28L
0,0802 € - 0,0802 € Požiadajte o dodací termin tu
41.2 mm
M42 x 2
49.1 mm
Červená
39.5 mm
30S
0,0419 € - 0,0419 € Požiadajte o dodací termin tu
23.8 mm
M24 x 1;5
30.0 mm
Červená
31.0 mm
16S
0,0478 € - 0,0478 € Požiadajte o dodací termin tu
25.8 mm
M26 x 1;5
32.0 mm
Červená
31.0 mm
18L
0,0441 € - 0,0441 € 2000 Na sklade
19.8 mm
M20 x 1;5
27.0 mm
Červená
26.0 mm
12S
0,0428 € - 0,0428 € 6000 Na sklade
17.8 mm
M18 x 1;5
25.0 mm
Červená
25.0 mm
10S,12L
Požiadajte o dodací termin tu
29.2 mm
M30 x 2
34.5 mm
Červená
31.3 mm
20S,22L
  • z/zo 2
Kompresná zátka Fit M18 x 1.5 25.0 mm Žltá Polyetylén LD

10104682

Cenové rozpätie
0,1917 € - 0,0968 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    17.8 mm
  • HD
    25.0 mm
  • TL
    25.0 mm
  • Kompatibilné upevňovacie prvky DKO (všetky)
    10S, 12L
  • Veľkosť závitu
    M18 x 1.5
Kompresná zátka Fit M14 x 1.5 19.0 mm Žltá Polyetylén LD

10104668

Cenové rozpätie
0,0719 € - 0,0363 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    13.8 mm
  • HD
    19.0 mm
  • TL
    19.5 mm
  • Kompatibilné upevňovacie prvky DKO (všetky)
    6S, 8L
  • Veľkosť závitu
    M14 x 1.5
Kompresná zátka Fit M22 x 1.5 29.0 mm Žltá Polyetylén LD

10104705

Cenové rozpätie
0,2091 € - 0,1054 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    21.8 mm
  • HD
    29.0 mm
  • TL
    31.0 mm
  • Kompatibilné upevňovacie prvky DKO (všetky)
    14S, 15L
  • Veľkosť závitu
    M22 x 1.5
Kompresná zátka Fit M16 x 1.5 21.5 mm Žltá Polyetylén LD

10104675

Cenové rozpätie
0,0833 € - 0,0421 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    15.8 mm
  • HD
    21.5 mm
  • TL
    23.0 mm
  • Kompatibilné upevňovacie prvky DKO (všetky)
    8S, 10L
  • Veľkosť závitu
    M16 x 1.5
Kompresná zátka Fit M36 x 2.0 40.0 mm Žltá Polyetylén LD

10104743

Cenové rozpätie
0,1041 € - 0,1041 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    35.5 mm
  • HD
    39.7 mm
  • TL
    34.2 mm
  • Kompatibilné upevňovacie prvky DKO (všetky)
    25S, 28L
  • Veľkosť závitu
    M36 x 2.0
Kompresná zátka Fit M52 x 2.0 60.0 mm Žltá Polyetylén LD

10104774

Cenové rozpätie
0,2588 € - 0,2588 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    51.5 mm
  • HD
    59.0 mm
  • TL
    44.5 mm
  • Kompatibilné upevňovacie prvky DKO (všetky)
    38S, 42L
  • Veľkosť závitu
    M52 x 2.0
Kompresná zátka Fit M30 x 2.0 35.0 mm Žltá Polyetylén LD

10104736

Cenové rozpätie
0,0638 € - 0,0638 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    29.2 mm
  • HD
    34.5 mm
  • TL
    31.3 mm
  • Kompatibilné upevňovacie prvky DKO (všetky)
    20S, 22L
  • Veľkosť závitu
    M30 x 2.0
Kompresná zátka Fit M42 x 2.0 50.0 mm Žltá Polyetylén LD

10104750

Cenové rozpätie
0,1082 € - 0,1082 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    41.2 mm
  • HD
    49.1 mm
  • TL
    39.5 mm
  • Kompatibilné upevňovacie prvky DKO (všetky)
    30S
  • Veľkosť závitu
    M42 x 2.0
Kompresná zátka Fit M45 x 2.0 50.0 mm Žltá Polyetylén LD

10104767

Cenové rozpätie
0,1202 € - 0,1202 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    44.2 mm
  • HD
    49.2 mm
  • TL
    39.6 mm
  • Kompatibilné upevňovacie prvky DKO (všetky)
    35L
  • Veľkosť závitu
    M45 x 2.0
Kompresná zátka Fit M20 x 1.5 27.0 mm Žltá Polyetylén LD

10104699

Cenové rozpätie
0,2016 € - 0,1016 €

Úroveň zásob
19432 Na sklade
Atribúty
  • d
    19.8 mm
  • HD
    27.0 mm
  • TL
    26.0 mm
  • Kompatibilné upevňovacie prvky DKO (všetky)
    12S
  • Veľkosť závitu
    M20 x 1.5
Kompresná zátka Fit M24 x 1.5 30.0 mm Žltá Polyetylén LD

10104712

Cenové rozpätie
0,108 € - 0,108 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    23.8 mm
  • HD
    30.0 mm
  • TL
    31.0 mm
  • Kompatibilné upevňovacie prvky DKO (všetky)
    16S
  • Veľkosť závitu
    M24 x 1.5
Kompresná zátka Fit M26 x 1.5 32.0 mm Žltá Polyetylén LD

10104729

Cenové rozpätie
0,0601 € - 0,0601 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    25.8 mm
  • HD
    32.0 mm
  • TL
    31.0 mm
  • Kompatibilné upevňovacie prvky DKO (všetky)
    18L
  • Veľkosť závitu
    M26 x 1.5
Kompresná zátka Fit M12 x 1.5 16.0 mm Žltá Polyetylén LD

10104651

Cenové rozpätie
0,0648 € - 0,0326 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    11.8 mm
  • HD
    16.0 mm
  • TL
    18.0 mm
  • Kompatibilné upevňovacie prvky DKO (všetky)
    6L
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.5
Kompresná zátka Fit M36 x 2 39.7 mm 10.0 mm Červená Polyetylén LD

10140710


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    35.5 mm
  • HD
    39.7 mm
  • TL
    34.2 mm
  • Kompatibilné upevňovacie prvky DKO (všetky)
    25S,28L
  • Veľkosť závitu
    M36 x 2
Kompresná zátka Fit M42 x 2 49.1 mm 10.0 mm Červená Polyetylén LD

10140727

Cenové rozpätie
0,0802 € - 0,0802 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    41.2 mm
  • HD
    49.1 mm
  • TL
    39.5 mm
  • Kompatibilné upevňovacie prvky DKO (všetky)
    30S
  • Veľkosť závitu
    M42 x 2
Kompresná zátka Fit M24 x 1;5 30.0 mm 7.5 mm Červená Polyetylén LD

10140680

Cenové rozpätie
0,0419 € - 0,0419 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    23.8 mm
  • HD
    30.0 mm
  • TL
    31.0 mm
  • Kompatibilné upevňovacie prvky DKO (všetky)
    16S
  • Veľkosť závitu
    M24 x 1;5
Kompresná zátka Fit M26 x 1;5 32.0 mm 8.0 mm Červená Polyetylén LD

10140697

Cenové rozpätie
0,0478 € - 0,0478 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    25.8 mm
  • HD
    32.0 mm
  • TL
    31.0 mm
  • Kompatibilné upevňovacie prvky DKO (všetky)
    18L
  • Veľkosť závitu
    M26 x 1;5
Kompresná zátka Fit M20 x 1;5 27.0 mm 7.5 mm Červená Polyetylén LD

10140666

Cenové rozpätie
0,0441 € - 0,0441 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • d
    19.8 mm
  • HD
    27.0 mm
  • TL
    26.0 mm
  • Kompatibilné upevňovacie prvky DKO (všetky)
    12S
  • Veľkosť závitu
    M20 x 1;5
Kompresná zátka Fit M18 x 1;5 25.0 mm 7.0 mm Červená Polyetylén LD

10140659

Cenové rozpätie
0,0428 € - 0,0428 €

Úroveň zásob
6000 Na sklade
Atribúty
  • d
    17.8 mm
  • HD
    25.0 mm
  • TL
    25.0 mm
  • Kompatibilné upevňovacie prvky DKO (všetky)
    10S,12L
  • Veľkosť závitu
    M18 x 1;5
Kompresná zátka Fit M30 x 2 34.5 mm 10.0 mm Červená Polyetylén LD

10140703


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    29.2 mm
  • HD
    34.5 mm
  • TL
    31.3 mm
  • Kompatibilné upevňovacie prvky DKO (všetky)
    20S,22L
  • Veľkosť závitu
    M30 x 2