These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.
Skupina SR: SR2794 ,SR2796
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Tvar rozpierky | Materiál | Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1522 € - 0,1522 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
Polyamid 6.6
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1522 € - 0,1522 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Polyamid 6.6
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2062 € - 0,2545 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Polyamid 6.6
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1352 € - 0,1352 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Polyamid 6.6
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1522 € - 0,2531 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
PA
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1879 € - 0,1959 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
PA
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,1692 € - 0,1692 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Polyamid 6.6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2445 € - 0,2445 € | 1000 Na sklade |
Okrúhle
|
PA
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,5874 € - 0,97 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
PA
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1976 € - 0,2445 € | 550 Na sklade |
|
Polyamid 6.6
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2104 € - 0,347 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
PA
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,7808 € - 0,7808 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
PA
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4856 € - 0,802 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
PA
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,573 € - 0,9463 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
PA
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1215 € - 0,1215 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Polyamid 6.6
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1692 € - 0,1692 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Polyamid 6.6
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2445 € - 0,2445 € | 4000 Na sklade |
Okrúhle
|
PA
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,7757 € - 1,2793 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
PA
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,573 € - 0,9463 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
PA
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0938 € - 0,0997 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Polyamid 6.6
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku