These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.
Skupina SR: SR2794 ,SR2796
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Tvar rozpierky | Materiál | Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2001 € - 0,247 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
Polyamid 6.6
|
M3 x 0.5
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,182 € - 0,2247 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
Polyamid 6.6
|
M3 x 0.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1891 € - 0,2334 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
Polyamid 6.6
|
M3.5 x 0.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1909 € - 0,2357 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
Polyamid 6.6
|
M4 x 0.7
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,365 € - 0,4863 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
Polyamid 6.6
|
M3 x 0.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1927 € - 0,2379 € | 980 Na sklade |
Šesťhran
|
Polyamid 6.6
|
M4 x 0.7
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2011 € - 0,2482 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
Polyamid 6.6
|
M3.5 x 0.6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,198 € - 0,2444 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
Polyamid 6.6
|
M4 x 0.7
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,175 € - 0,2161 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
Polyamid 6.6
|
M3.5 x 0.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1856 € - 0,2291 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
Polyamid 6.6
|
M3.5 x 0.6
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,1913 € - 0,2362 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
Polyamid 6.6
|
M3.5 x 0.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1892 € - 0,2335 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
Polyamid 6.6
|
M4 x 0.7
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,1785 € - 0,2204 € | 47000 Na sklade |
Šesťhran
|
Polyamid 6.6
|
M3 x 0.5
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,175 € - 0,2161 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
Polyamid 6.6
|
M4 x 0.7
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,4365 € - 0,582 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
Polyamid 6.6
|
M3 x 0.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1986 € - 0,2452 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
Polyamid 6.6
|
M3.5 x 0.6
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,2013 € - 0,2485 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
Polyamid 6.6
|
M4 x 0.7
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1891 € - 0,2334 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
Polyamid 6.6
|
M3 x 0.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,1714 € - 0,2116 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
Polyamid 6.6
|
M3 x 0.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1856 € - 0,2291 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
Polyamid 6.6
|
M4 x 0.7
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku