Menu Hľadať

Dištančné stĺpiky so závitom

Na sklade

These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.

Skupina SR: SR2794 ,SR2796

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
585 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Tvar rozpierky Materiál Rozmery kompatibilného závitu (všetky) Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,1522 € - 0,1522 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid 6.6
20.0 mm
0,204 € - 0,2483 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid 6.6
9.5 mm
0,0963 € - 0,1024 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
PA
31.7 mm
0,0938 € - 0,0997 € 8000 Na sklade
Polyamid 6.6
12.7 mm
0,1522 € - 0,1522 € 200 Na sklade
Polyamid 6.6
15.0 mm
0,573 € - 0,9463 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
PA
M2.5
15.0 mm
0,0938 € - 0,0997 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Polyamid 6.6
25.4 mm
0,573 € - 0,9463 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
PA
M3
12.0 mm
0,1976 € - 0,2445 € 550 Na sklade
Polyamid 6.6
12.7 mm
0,7624 € - 0,7624 € 500 Na sklade
Šesťhran
PA
35.0 mm
0,1522 € - 0,1522 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid 6.6
20.0 mm
0,2445 € - 0,2445 € 1000 Na sklade
Okrúhle
PA
22.2 mm
0,2445 € - 0,2445 € 4000 Na sklade
Okrúhle
PA
25.4 mm
0,6671 € - 1,1023 € 200 Na sklade
Šesťhran
PA
30.0 mm
0,7757 € - 1,2793 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
PA
M4
40.0 mm
0,1735 € - 0,2873 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
PA
25.0 mm
0,4856 € - 0,802 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
PA
M3
5.0 mm
0,0915 € - 0,0972 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid 6.6
15.9 mm
0,573 € - 0,9463 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
PA
M3
20.0 mm
0,2104 € - 0,347 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
PA
35.0 mm
  • z/zo 30
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách 6.0 mm M4 20.0 mm Polyamid 6.6

10157527

Cenové rozpätie
0,1522 € - 0,1522 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka rozpierky
    20.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
  • Commodity Code
    3926909790
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách 7.1 mm #6-32;M2.5 9.5 mm Polyamid 6.6

10638729

Cenové rozpätie
0,2483 € - 0,204 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka rozpierky
    9.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Okrúhle 7.1 mm #6-32 31.7 mm PA

10001073

Cenové rozpätie
0,1024 € - 0,0963 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Dĺžka rozpierky
    31.7 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách 7.1 mm #6-32 12.7 mm Polyamid 6.6

10001103

Cenové rozpätie
0,0997 € - 0,0938 €

Úroveň zásob
8000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka rozpierky
    12.7 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách 6.0 mm M3 15.0 mm Polyamid 6.6

10157084

Cenové rozpätie
0,1522 € - 0,1522 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka rozpierky
    15.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
  • Commodity Code
    3926909790
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Šesťhran M2.5 15.0 mm PA

10639665

Cenové rozpätie
0,9463 € - 0,573 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M2.5
  • Dĺžka rozpierky
    15.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Okrúhle 7.1 mm #6-32 25.4 mm Polyamid 6.6

10001066

Cenové rozpätie
0,0997 € - 0,0938 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Dĺžka rozpierky
    25.4 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Šesťhran 6.0 mm M3 12.0 mm PA

10631966

Cenové rozpätie
0,9463 € - 0,573 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Dĺžka rozpierky
    12.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách 7.1 mm M4 12.7 mm Polyamid 6.6

10001042

Cenové rozpätie
0,2445 € - 0,1976 €

Úroveň zásob
550 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka rozpierky
    12.7 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Šesťhran 6.0 mm M3 35.0 mm PA

10157275

Cenové rozpätie
0,7624 € - 0,7624 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Dĺžka rozpierky
    35.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách 6.0 mm M3 20.0 mm Polyamid 6.6

10157145

Cenové rozpätie
0,1522 € - 0,1522 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka rozpierky
    20.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
  • Commodity Code
    3926909790
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Okrúhle 7.1 mm M4 22.2 mm PA

10001462

Cenové rozpätie
0,2445 € - 0,2445 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Dĺžka rozpierky
    22.2 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Okrúhle 7.1 mm M4 25.4 mm PA

10001479

Cenové rozpätie
0,2445 € - 0,2445 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Dĺžka rozpierky
    25.4 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Šesťhran 6.0 mm M3 30.0 mm PA

10370605

Cenové rozpätie
1,1023 € - 0,6671 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Dĺžka rozpierky
    30.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Šesťhran 6.0 mm M4 40.0 mm PA

10640586

Cenové rozpätie
1,2793 € - 0,7757 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Dĺžka rozpierky
    40.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Šesťhran 6.0 mm M3 25.0 mm PA

10157183

Cenové rozpätie
0,2873 € - 0,1735 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Dĺžka rozpierky
    25.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Šesťhran 6.0 mm M3 5.0 mm PA

10640036

Cenové rozpätie
0,802 € - 0,4856 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Dĺžka rozpierky
    5.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách 7.1 mm #6-32 15.9 mm Polyamid 6.6

10487426

Cenové rozpätie
0,0972 € - 0,0915 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka rozpierky
    15.9 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Šesťhran 6.0 mm M3 20.0 mm PA

10640029

Cenové rozpätie
0,9463 € - 0,573 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Dĺžka rozpierky
    20.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Šesťhran 6.0 mm M4 35.0 mm PA

10157589

Cenové rozpätie
0,347 € - 0,2104 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Dĺžka rozpierky
    35.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB