10168639
RTSN-M3-35-6-1
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
500 + | 0,3388 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Internal Thread Length | 10.0 mm |
Internal Thread Length | 0.394 in |
Spacer Shape | Round |
Special Features | Glass-Filled |
Compatible Thread Sizes (All) | M3 |
Diameter | 6.0 mm |
Diameter | 0.236 in |
Spacer Length | 35.0 mm |
Spacer Length | 1.378 in |
Full Material | Polyamide 6 + 25% Glass Filled |
Material Flammability Standard | UL94 HB |
Type | Round Threaded Spacer |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku